SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone & Coaxial 230V Espanha

SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone & Coaxial 230V Espanha Frente esquerdo
SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone & Coaxial 230V Espanha Frente esquerdo
SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone & Coaxial 230V Espanha Frente esquerdo
SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone & Coaxial 230V Espanha Frente esquerdo
SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone & Coaxial 230V Espanha Frente esquerdo
SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone & Coaxial 230V Espanha Embalagem
SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone & Coaxial 230V Espanha Frente esquerdo
SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone & Coaxial 230V Espanha Frente esquerdo
SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone & Coaxial 230V Espanha Frente esquerdo
SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone & Coaxial 230V Espanha Embalagem
  • Protecção Profissional para Computadores e Dispositivos Electrónicos

  • Inclui: 1.8 Meter Tel Cable (2), 60 cm Coaxial Cable, Manual do Utilizador

Veja a descrição geral do produto

PH6VT3-SP Características

Características principais

Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
Schuko CEE 7/7P
Comprimento do fio
2.44metros
SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone & Coaxial 230V Espanha
Protecção Profissional para Computadores e Dispositivos Electrónicos
Inclui: 1.8 Meter Tel Cable (2), 60 cm Coaxial Cable, Manual do Utilizador
  • Sempre nas tomadas de saída
    8 modelos de tomadas oferecem espaço dedicado para alojar blocos transformadores largos sem cobrirem as tomadas adjacentes e 2 tomadas sempre ligadas. Pode ligar 8 cabos de alimentação, incluindo 3 transformadores, ao mesmo tempo. Caso possua equipamento que tenha de estar permanentemente ligado, com um aparelho de fax, pode ligá-lo às tomadas que estão sempre ligadas. O equipamento ficará protegido e terá alimentação de energia, mesmo que a unidade seja desligada.
  • Interruptor de encerramento manual
    Possibilita que o supressor de sobretensões seja desenergizado para se levar a cabo a assistência sem desligar a carga protegida.
  • Tomadas
    Tomadas suficientes para a sua consola de jogos, TV e outros quatro dispositivos eléctricos. Protecção contra sobretensões, picos e mesmo relâmpagos está garantida.
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
  • Ficha com ângulo à direita
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
  • Indicador de Estado LED
    Proporciona uma rápida indicação visual do estado da sua unidade.

SurgeArrest Home/Office Características & Benefícios

Protecção

Filtragem de ruído
O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.
Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Especificações de passagem IEEE e conformidade com as agências reguladoras
Os dispositivos de protecção contra picos de tensão da APC foram submetidos aos exigentes testes da IEEE, tendo recebido "classificações de passagem" que indicam o nível máximo de tensão que poderá alcançar o seu equipamento após um pico de tensão ter passado através do dispositivo de protecção. As classificações de passagem mais baixas da IEEE indicam um maior nível de protecção e desempenho. A série Essential SurgeArrest da APC proporciona um desempenho ideal com uma classificação de passagem inferior a 330V para os produtos comercializados na América do Norte e uma classificação inferior a 15% para os produtos comercializados no resto do mundo. Todos os produtos da APC estão em conformidade com os requisitos das organizações de segurança locais, incluindo a UL na América do Norte e a CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit nas respectivas regiões.
Protecção da linha de dados
A protecção de linhas de dados (cabos Ethernet, Coaxiais e linha telefónicas) garante uma protecção completa do equipamento contra sobretensões. É muito importante proteger o equipamento contra a passagem de sobretensões nos pontos de entrada desprotegidos, como, por exemplo, as linhas de dados, uma vez que podem ser tão prejudiciais para o equipamento como as sobretensões transmitidas através das linhas eléctricas.

Segurança

Indicador de Sobrecarga
O indicador fica iluminado quando estiver ligado equipamento que consuma mais energia que a capacidade da unidade. Para remediar a situação, desligue equipamento menos importante.
Modo à prova de falhas
A maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais. O SurgeArrest da APC é à prova de falhas, o que significa que, depois de o circuito de um SurgeArrest da APC ter sido violado, a unidade desliga o equipamento da fonte de alimentação, garantindo que o equipamento não é atingido por sobretensões prejudiciais.
Proteção Contra Eventos Catastróficos
Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.

Conveniência

Obturadores de Segurança Recetores de Choques
Os painéis impedem que os utilizadores entrem em contacto com tomadas não utilizadas.
Protection working indicator
###############################################################################################################################################################################################################################################################
Espaçamento do Bloco Transformador
Liga volumosas fichas de bloco transformador sem tapar as outras tomadas.
Gestão de cabos ajustável
Mantém os chicotes e cabos arrumados e organizados.
Enrolador de Cabo Rotativo de 180º
O cabo rotativo de 180 graus com tensores aumenta a flexibilidade de colocação do SurgeArrest e de disposição do cabo de alimentação.
Divisor de linha telefónica
Permite utilizar dois equipamentos ao mesmo tempo, como, por exemplo, um modem e um telefone.
Indicador de falha nas ligações
Este LED informa os utilizadores de problemas de ligação potencialmente perigosos no circuito de parede.

Distribuição do produto

Espanha, Portugal

Saída

Number of Outlets
6.0
Receptacle Style
CEE 7 Schuko

Entrada

Frequência de entrada
45 - 55 Hz
Número de Cabos de Alimentação
1
Maximum Line Current
10A

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
2030Joules
Data Line Protection
Divisor bidireccional RJ-11 para modem/fax/DSL com protecção (linhas duplas com quatro fios), Modem de cabo / Protecção de vídeo
eP Joule Rating
2500
Linhas protegidas
1-4 RJ11 / 3-6 RJ45
Peak Current Common Mode
48kAmps
Peak Current Normal Mode
26kAmps

Físico

Altura máxima
305mm, 30.5cm
Largura máxima
122mm, 12.2cm
Profundidade máxima
42mm, 4.2cm
Peso líquido
1.1kg
Peso bruto
1.16kg
Altura com embalagem
311mm, 31.1cm
Largura com embalagem
211mm, 21.1cm
Profundidade com embalagem
52mm, 5.2cm
Cor
Charcoal
Master Carton Units
12.0
Unidades por pallet
120.0
SCC Codes
1073130422780 6

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-15000metros
Temperatura de armazenamento
-40 - 85 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-15000metros

Conformidades

Certificações
CE, GOST
Normas de protecção do equipamento
Lifetime : 75000 Euros
Garantia standard
5 anos (todos os outros países), Vida útil (apenas países da União Europeia)

Sustentável Estado Oferta

PEP
Disponível no separador Documentação
EOLI
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços