SurgeArrest Essential da APC 1 Saída de 230V, Carregador USB de 2 Portas, Alemanha

SurgeArrest Essential da APC 1 Saída de 230V, Carregador USB de 2 Portas, Alemanha Frente esquerdo
SurgeArrest Essential da APC 1 Saída de 230V, Carregador USB de 2 Portas, Alemanha Frente esquerdo
SurgeArrest Essential da APC 1 Saída de 230V, Carregador USB de 2 Portas, Alemanha Frente esquerdo
SurgeArrest Essential da APC 1 Saída de 230V, Carregador USB de 2 Portas, Alemanha Frente Reto
SurgeArrest Essential da APC 1 Saída de 230V, Carregador USB de 2 Portas, Alemanha Detailed
SurgeArrest Essential da APC 1 Saída de 230V, Carregador USB de 2 Portas, Alemanha Frente esquerdo
SurgeArrest Essential da APC 1 Saída de 230V, Carregador USB de 2 Portas, Alemanha Frente Reto
SurgeArrest Essential da APC 1 Saída de 230V, Carregador USB de 2 Portas, Alemanha Detailed
RoHS
  • Protecção Básica para Computadores e Dispositivos Electrónicos

Veja a descrição geral do produto

PM1WU2-GR Características

Características principais

Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
Schuko CEE 7/7P
Corrente máxima de entrada
16.0A
SurgeArrest Essential da APC 1 Saída de 230V, Carregador USB de 2 Portas, Alemanha
Protecção Básica para Computadores e Dispositivos Electrónicos
  • Proteção Contra Eventos Catastróficos
    Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.
  • Filtragem de ruído EMI e RFI
    Reduz o ruído de linha que pode causar perda de dados e erros nos teclados.
  • Especificações de passagem IEEE e conformidade com as agências reguladoras
    Rigorosos ensaios feitos por terceiro dão-lhe a confiança de que os protectores contra sobretensões da APC protegerão o seu equipamento e dados de sobretensões e picos potencialmente perigosos.

SurgeArrest Essential Características & Benefícios

Marketing features

Disjuntor reinicializável
Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Protecção da linha de dados
A protecção de linhas de dados (cabos Ethernet, Coaxiais e linha telefónicas) garante uma protecção completa do equipamento contra sobretensões. É muito importante proteger o equipamento contra a passagem de sobretensões nos pontos de entrada desprotegidos, como, por exemplo, as linhas de dados, uma vez que podem ser tão prejudiciais para o equipamento como as sobretensões transmitidas através das linhas eléctricas.

Protecção

Filtragem de ruído
O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.
Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Especificações de passagem IEEE e conformidade com as agências reguladoras
Rigorosos ensaios feitos por terceiro dão-lhe a confiança de que os protectores contra sobretensões da APC protegerão o seu equipamento e dados de sobretensões e picos potencialmente perigosos.

Segurança

Indicador de falha nas ligações
Este LED informa os utilizadores de problemas de ligação potencialmente perigosos no circuito de parede.
Protection working indicator
###############################################################################################################################################################################################################################################################
Proteção Contra Eventos Catastróficos
Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.
Modo à prova de falhas
A maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais. O SurgeArrest da APC é à prova de falhas, o que significa que, depois de o circuito de um SurgeArrest da APC ter sido violado, a unidade desliga o equipamento da fonte de alimentação, garantindo que o equipamento não é atingido por sobretensões prejudiciais.

Distribuição do produto

Albânia, Angola, Áustria, Bósnia-Herzegóvina, Bulgária, Alemanha, Dinamarca, Estônia, Egito, Espanha, Etiópia, Finlândia, França, Grécia, Croácia, Hungria, Islândia, Itália, Líbano, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Macedônia, República da, Países Baixos, Noruega, Paquistão, Portugal, Romênia, Ruanda, Suécia, Eslovênia, Eslováquia, Suriname, Turquia

Saída

Number of Outlets
1.0
Receptacle Style
Schuko CEE 7

Entrada

Frequência de entrada
50 Hz +/- 5 Hz

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
918Joules
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
24kAmps
Peak Current Normal Mode
12kAmps

Físico

Altura máxima
100mm, 10.0cm
Largura máxima
63mm, 6.3cm
Profundidade máxima
42mm, 4.15cm
Peso líquido
0.15kg
Peso bruto
0.23kg
Altura com embalagem
88mm, 8.8cm
Largura com embalagem
70mm, 7.0cm
Profundidade com embalagem
106mm, 10.6cm
Cor
Branco
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
305 x 286 x 134mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
3.0
Unidades por pallet
1008.0
SCC Codes
10731304334757

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-5 - 40 °C
Altitude de armazenamento
0 - 4572metros

Conformidades

Certificações
CE
Normas de protecção do equipamento
Vida útil : 50000 Euros
Garantia standard
Vida útil (apenas países da União Europeia)

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços