Smart-UPS da APC SRT 2200VA RM 230V Placa de rede

Smart-UPS da APC SRT 2200VA RM 230V Placa de rede Frente esquerdo
Smart-UPS da APC SRT 2200VA RM 230V Placa de rede Frente esquerdo
Smart-UPS da APC SRT 2200VA RM 230V Placa de rede Frente esquerdo
Smart-UPS da APC SRT 2200VA RM 230V Placa de rede Back
Smart-UPS da APC SRT 2200VA RM 230V Placa de rede Aplicação
Smart-UPS da APC SRT 2200VA RM 230V Placa de rede Frente esquerdo
Smart-UPS da APC SRT 2200VA RM 230V Placa de rede Back
Smart-UPS da APC SRT 2200VA RM 230V Placa de rede Aplicação
RoHS
  • Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável

  • Inclui: CD com software, Cabo de alimentação amovível específico por país, CD de Documentação, Manual de instalação, Placa de Gestão da Rede, Rack mounting brackets ...

Veja a descrição geral do produto

SRT2200RMXLI-NC Características

Características principais

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (1980W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
1.98kWatts / 2.2kVA
Altura do bastidor
2U
Ligações de saída
(8) IEC 60320 C13 (Bateria de reserva)
(2) IEC 320 C19 (Bateria de reserva)
(8) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)
(2) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
(2) IEC 60320 C19 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Comprimento do fio
2.4metros
Smart-UPS da APC SRT 2200VA RM 230V Placa de rede
Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável
Inclui: CD com software, Cabo de alimentação amovível específico por país, CD de Documentação, Manual de instalação, Placa de Gestão da Rede, Rack mounting brackets, Hardware de montagem em bastidor, Rack mounting support rails, Cabo USB, Cartão de garantia
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
  • Mostrador gráfico LCD
    Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
  • Convertível Rack/Torre
    Protege o investimento inicial na UPS em caso de migração de ambiente em torre para bastidor

Smart-UPS On-Line Características & Benefícios

Disponibilidade

Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Tempo de funcionamento escalonável
Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.

Fácil gestão

Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Compatível com InfraStruXure Manager
Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.

Adaptabilidade

Baterias Externas Plug and Play
Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.
Firmware de upgrade por flash
Instale remotamente as versões de manutenção de firmware usando o FTP.
Convertível Rack/Torre
Protege o investimento inicial na UPS em caso de migração de ambiente em torre para bastidor

Facil utilização

Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Marketing features

Custos operacionais e de manutenção reduzidos com fiabilidade comprovada e gestão inteligente da bateria.
A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. Autotestes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e avisam os clientes com antecedência em relação à substituição da bateria.. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia.
Evita problemas de alimentação dispendiosos, mantendo a segurança e a disponibilidade do seu equipamento e dados de TI.
Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A arquitetura de conversão dupla fornece à bateria regulação rigorosa da tensão, regulação da frequência e tempo de transferência zero durante eventos de energia.
Poupe tempo graças à acessibilidade remota/de rede simples e confortável.
Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o software Powerchute® Network Shutdown para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.
Tranquilidade que advém da total compatibilidade do equipamento e da fiabilidade de um líder
Assegura uma saída de onda sinusoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores, que utilizam fontes de alimentação ativas com fator de potência corrigido (PFC). A agência de segurança testou e aprovou meios que lhe permitem implementar Smart-UPS com a confiança de que elas vão satisfazer ou exceder as mais rigorosas exigências do setor.

Protecção

Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Disjuntor reinicializável
Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Congo, República Democrática do, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coréia, Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mianmá, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
1.98kWatts / 2.2kVA
Distorção da tensão de saída
Menos de 2%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
220, 240
Factor de pico do carregamento
3 : 1
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Bypass
Bypass incorporado

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
100 - 275 Adjustable (half load), 160 - 275V
Número de Cabos de Alimentação
1
Outras Tensões de Entrada
220, 240

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
1
Tempo de recarregamento típico
3Hora(s)
Voltagem Nominal da Bateria
72 V
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
122Watts
Extendable Run Time
1
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
367
Opções alargadas de funcionamento para
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Placas SmartSlot™ pré-instaladas
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
340Joules

Físico

Altura máxima
85mm, 8.5cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
584mm, 58.4cm
Peso líquido
25.0kg
Peso bruto
34.02kg
Altura com embalagem
246mm, 24.6cm
Largura com embalagem
599mm, 59.9cm
Profundidade com embalagem
810mm, 81.0cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
12.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 50 °C
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
55.0dBA
Dissipação térmica on-line
535.0BTU/hora
Protection Class
IP20

Conformidades

Certificações
CE, Marca CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Garantia standard
3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços