Smart-UPS da APC Série X 48V, Bastidor/Torre Conjunto de Bateria Externa

Smart-UPS da APC Série X 48V, Bastidor/Torre Conjunto de Bateria Externa Frente esquerdo
Smart-UPS da APC Série X 48V, Bastidor/Torre Conjunto de Bateria Externa Frente esquerdo
Smart-UPS da APC Série X 48V, Bastidor/Torre Conjunto de Bateria Externa Frente esquerdo
Smart-UPS da APC Série X 48V, Bastidor/Torre Conjunto de Bateria Externa Back
Smart-UPS da APC Série X 48V, Bastidor/Torre Conjunto de Bateria Externa Miscellaneous
Smart-UPS da APC Série X 48V, Bastidor/Torre Conjunto de Bateria Externa Detailed
Smart-UPS da APC Série X 48V, Bastidor/Torre Conjunto de Bateria Externa Frente esquerdo
Smart-UPS da APC Série X 48V, Bastidor/Torre Conjunto de Bateria Externa Back
Smart-UPS da APC Série X 48V, Bastidor/Torre Conjunto de Bateria Externa Miscellaneous
Smart-UPS da APC Série X 48V, Bastidor/Torre Conjunto de Bateria Externa Detailed
Green Premium™
  • Os sistemas de baterias de funcionamento alargado proporcionam um tempo de funcionamento flexível para aplicações Smart-UPS críticas.

  • Inclui: Manual de instalação, Dispositivos de disjunção de montagem rack

Veja a descrição geral do produto

SMX48RMBP2U Características

Características principais

Altura do bastidor
2U
Tensão nominal de entrada
48VDC
Smart-UPS da APC Série X 48V, Bastidor/Torre Conjunto de Bateria Externa
Os sistemas de baterias de funcionamento alargado proporcionam um tempo de funcionamento flexível para aplicações Smart-UPS críticas.
Inclui: Manual de instalação, Dispositivos de disjunção de montagem rack
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Convertível Rack/Torre
    Protege o investimento inicial na UPS em caso de migração de ambiente em torre para bastidor

Sistemas de baterias Smart-UPS Características & Benefícios

Disponibilidade

Várias configurações dos conjuntos de baterias
Ligue até 10 conjuntos de baterias para aplicações de funcionamento alargado.
Gestão avançada da bateria incluída
Monitorização integrada ao nível da célula, do módulo e do armário fornece uma imagem nítida do tempo de funcionamento e condição da bateria, com benefícios acrescidos de desempenho previsível e consistente do tempo de funcionamento e condição estável da célula.

Distribuição do produto

Andorra, Emirados Árabes Unidos, Albânia, Armênia, Angola, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Bermudas, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo, República Democrática do, República Centro-Africana, Congo, Suíça, Costa do Marfim, República dos Camarões, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Saara Ocidental, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gibraltar, Gâmbia, Guiné, Guadalupe, Guiné Equatorial, Grécia, Guatemala, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Iraque, Irã, Islândia, Itália, Jordânia, Quênia, Camboja, Kuwait, Casaquistão, Líbano, Liechtenstein, Libéria, Lesoto, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Moldova, República de, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mianmá, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nepal, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Sudão, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Chade, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, XF, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Saída

Tensão de saída da bateria
48

Entrada

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
Montagem da bateria
Pack de bateria fechado
Vida útil da bateria esperada (anos)
3-5 anos
Quantidade de RBC™
2
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
864

Físico

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
490mm, 49.0cm
Peso líquido
28.64kg
Peso bruto
35.5kg
Altura com embalagem
246mm, 24.6cm
Largura com embalagem
589mm, 58.9cm
Profundidade com embalagem
620mm, 62.0cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
8.0

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
REACH
REACH: Contém SVHCs
PEP
Disponível no separador Documentação
EOLI
Disponível no separador Documentação
Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços