As nossas marcas

Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa

Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente esquerdo
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente esquerdo
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente esquerdo
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente esquerdo
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente Direita
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente Direita
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente Reto
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente Reto
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Back
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Back
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente esquerdo
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente esquerdo
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente Direita
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente Direita
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente Reto
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Frente Reto
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Back
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa Back
RoHS
  • O Netshelter CX Mini foi concebido especificamente para alojar uma instalação de TI completa de um pequeno escritório composto por um ou dois servidores, hardware ...

  • Inclui: (1) Cabo de alimentação IEC para NEMA 5-15P, (1) IEC-C13 - Cabo de alimentação de entrada Shuko, (2) Ventoinhas, (3) IEC-C14 - NEMA 5-15R cabo de adaptador ...

Veja a descrição geral do produto

AR4000MV Características

Características principais

Tensão nominal de entrada
100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 240V
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C14, NEMA 5-15P
Comprimento do fio
0.6metros
Sala de Computadores com Isolamento Acústico NetShelter CX Mini num Armário de Caixa
O Netshelter CX Mini foi concebido especificamente para alojar uma instalação de TI completa de um pequeno escritório composto por um ou dois servidores, hardware de rede e dispositivos periféricos. Combina a redução do ruído extremo e a capacidade térmica moderada, com fiabilidade excepcional e uma especificação plug-and-play, tudo incluído. Concebido para aceitar os servidores de factor de forma da torre, o Mini CX também pode ser convertido para aceitar os servidores de factor de forma em bastidor utilizando um kit de conversão de montagem em bastidor de 12U (AR4000MV12U). O bastidor EIA resultante é de 600 mm/23,6 polegadas de profundidade.
Inclui: (1) Cabo de alimentação IEC para NEMA 5-15P, (1) IEC-C13 - Cabo de alimentação de entrada Shuko, (2) Ventoinhas, (3) IEC-C14 - NEMA 5-15R cabo de adaptador do equipamento, Frisos com escova, Porta, Tecla(s), Porta bloqueável, Rodízios tipo escritório, Ficha de alimentação com (3) e tomadas IEC, Painel traseiro bloqueável, amovível, Isolamento acústico, Desembalar folha
  • Canal de cabos dedicado na traseira
    A porta de cabos tem capacidade para até 30 cabos e está perfeitamente situada para cablagem no piso ou sob o piso.
  • Remoção de calor integrado
    Módulos de ventilação altamente eficazes removem o calor, suprimindo a necessidade de compra de uma unidade de arrefecimento dispendiosa para o seu equipamento TI.
  • Ficha de alimentação integrada
    Fornecido com uma ficha de alimentação que tem 3 tomadas IEC disponíveis NEMA, 3 cabos de alimentação de equipamento, 1 cabo de entrada NEMA e 1 cabo de entrada Schuko
  • Painel traseiro bloqueável, amovível
    Oferece aos clientes acesso fácil ao equipamento e permite que o equipamento seja instalado sem desligar.

Armários NetShelter CX Características & Benefícios

Agilidade

Acabamento em folheado de carvalho claro
O armário encaixa-se de forma discreta em quase todos os ambientes de escritório.
Opções de embalagem especiais para expedição de bastidores com equipamento previamente montado no bastidor
Armários com embalagem contra choques são armários padrão com provisões na conceção da embalagem e montagem do armário para a expedição dos armários com o equipamento montado no interior. Vasta experiência na indústria com os fabricantes de TI líderes e mais recentemente certificados com Cisco® para pré-instalação em bastidor e expedição de Cisco Unified Computing Systems (UCS). Consulte "apc.com" relativamente a opções de dimensões de armários e disponibilidade.
Possibilidades de Montagem em Bastidor Sem Ferramentas
As caixas de servidor não requerem ferramentas adicionais para a montagem em armários NetShelter, o que permite a montagem rápida e simples das unidades na traseira do armário
Portas frontais com fecho
Proteja o seu equipamento TI contra o acesso indevido
Linha de espuma acústica para diminuição de ruídos
Maior redução do ruído do equipamento TI instalado, permitindo que o armário seja colocado num ambiente sossegado.
Configuração Plug and Play
Configuração Rápida e Fácil

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, França, Gabão, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Número de Cabos de Alimentação
8
Potência de entrada
10 Watts

Físico

Altura máxima
720mm, 72.0cm
Largura máxima
690mm, 69.0cm
Profundidade máxima
930mm, 93.0cm
Peso líquido
75.0kg
Peso bruto
80.0kg
Altura com embalagem
750mm, 75.0cm
Largura com embalagem
740mm, 74.0cm
Profundidade com embalagem
980mm, 98.0cm
Cor
Cinzento, Oak
Profundidade de montagem máxima
700.0mm, 70.0cm
Unidades por pallet
1.0
Weight Capacity (static load)
317.51kg

Conformidades

Certificações
Conformidade com TAA
Garantia standard
2 anos (defeito de fabrico)

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços