PowerChute Network Shutdown v4.3 para Virtualização
SFPCNS43-V Características
PowerChute Network Shutdown v4.3 para Virtualização
To know more about the supported systems, please visit this FAQ
PowerChute Network Shutdown Características & Benefícios
Disponibilidade
Registo de eventos
Identifique a temporização e a sequência de eventos que originam incidentes, através do registo de eventos.
Compatibilidade
Apoio de configuração para UPS redundante
Suporta até quatro UPS numa configuração de UPS Redundante. Todas as UPS numa Configuração Redundante têm de pertencer à mesma família de UPS.
Configurações de UPS Redundantes Avançadas
Monitoriza grupos múltiplos de UPS redundantes; cada um com níveis de redundância configuráveis como N+1, N+2 ou N+3. Ações de encerramento dependem do número de UPS e o nível da redundância em cada configuração de UPS.
Suporte IPv6
Capaz de operar numa rede utilizando o protocolo IPv6
certificações
Com certificação VMware Ready e Nutanix Ready.
Compatibilidade de PowerChute Network Shutdown com SO
Para saber a versão correcta de software para o seu sistema operativo e processador, ver a tabela de compatibilidade nos Manuais do Utilizador & Guias de Instalação.
Clique aqui para a tabela de compatibilidade do Chute Network Shutdown.
Clique aqui para a tabela de compatibilidade do Chute Network Shutdown.
Apoio de configuração para UPS com possibilidade de funcionamento em paralelo
Reconhece uma configuração de UPS Paralela como um sistema de UPS única no caso de eventos accionáveis (para dispositivos de UPS que têm possibilidade de funcionamento em paralelo).
Protecção
Encerramento sequencial do servidor
Sequencia o encerramento de múltiplos servidores alimentados pela mesma UPS, de forma a aumentar o tempo de funcionamento para servidores de prioridade mais elevada.
Encerramento sequencializado de rede e reiniciação
Configure grupos de saída seleccionados para encerrarem e ligarem segundo uma ordem predeterminada (para UPS com grupos de saída comutados).
Comunicações seguras
O acesso Web seguro via HTTPS, por defeito, garante que a comunicação entre o dispositivo e a interface do cliente não possa ser interpretada.
Ficheiro de comando executar
Personalização de acções em resposta aos eventos da alimentação
Encerramento do sistema operativo
Evita a possível corrupção de dados ao efectuar o encerramento ordeiro, não-vigiado pelo operador do sistema operativo e guardar os ficheiros no caso de uma falha de energia prolongada.
Virtualization
Opções Plug-in VMware vSphere
Uma opção de plug-in vSphere integra o PowerChute com o servidor vCenter para facilitar a gestão, permitindo a monitorização do PowerChute com o cliente vSphere. Estão disponíveis opções de plug-in para o cliente web vSphere ou o cliente de área de trabalho vSphere.
Aplicação Virtual VMware
Oferece a possibilidade de implementar o PowerChute como aplicação virtual para facilitar a instalação.
Integração SCVMM Microsoft
Fornece a opção para se integrar com System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) e potenciar o modo de manutenção para migrar ou salvaguardar máquinas virtuais quando ocorre um evento crítico da UPS.
Apoio Cluster Virtual
Suporta migração automatizada de máquinas virtuais, encerramento de máquinas virtuais e encerramento do anfitrião em Clusters virtuais.
Opções de Migração da Máquina Virtual
Aciona a migração de máquinas virtuais para hospedeiros disponíveis no mesmo cluster num local isolado ou em localizações geográficas distintas. A opção de poder controlar para onde serão migradas máquinas virtuais específicas está disponível através da especificação do hospedeiro de destino no mesmo ou noutro cluster.
Vista Cluster Virtual
Apresenta uma representação gráfica do seu ambiente Cluster Virtual e configuração da UPS num único ecrã para proporcionar uma vista intuitiva da sua UPS e configuração de anfitrião.
Encerramento VMware vApp
Permite o encerramento e arranque de VMware vApps para controlo da sequência de encerramento/arranque da máquina virtual.
Priorização da Máquina Virtual
Controle a encomenda na qual as máquinas virtuais são migradas, desligadas e ligadas por máquinas virtuais em movimento em grupos virtuais elevados, médios e baixos.
Fácil gestão
Ficheiro de configuração INI em texto
Permite flexibilidade no arquivo de definições de configuração ou na cópia de definições configuradas de um Agente para outro.
Compatibilidade com StruxureWare Data Center Expert
Descubra e monitorize agentes PowerChute através de SNMP v1 ou v3. Integre armadilhas SNMP para notificações atempadas de eventos críticos UPS.
Assistente de configuração passo a passo
Acelera a implementação reduzindo o tempo de instalação e configuração. Permite alterações na configuração mesmo após a configuração inicial.
Encerramento baseado na rede
Comunicações baseadas em rede reduzem a interferências de cabos ao eliminar a necessidade de ligar a UPS e servidores protegidos via cabos em série.
Acessível Através de Browser
Visualize a interface do utilizador com um browser. Permite o acesso rápido a partir de qualquer local na rede
Integração em sistema de gestão de redes
Descubra e gira máquinas PowerChute através de SNMP v1 ou v3 para verificar e configurar definições PowerChute. Envie armadilhas SNMP para eventos críticos de UPS, garantindo notificações atempadas.
Distribuição do produto
Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo, República Democrática do, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coréia, Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mianmá, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe