PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13

PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Frente esquerdo
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Frente esquerdo
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Frente esquerdo
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Frente esquerdo
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Frente esquerdo
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Frente Direita
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Frente Reto
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Back
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Back
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Frente esquerdo
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Frente esquerdo
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Frente esquerdo
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Frente Direita
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Frente Reto
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Back
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Back
RoHS
  • Unid. distrib. alim. de bast. c/ monit. (PDU de bastidor) p/ monit. rem. tempo real das cargas lig. Alarm. def. p/ utiliz. alertam exist. pot. sobrecargas do circ ...

  • Inclui: Suporte(s) de Retenção de Cabos, Manual de instalação, Rack mounting brackets, User manual

Veja a descrição geral do produto

AP7820B Características

Características principais

Altura do bastidor
1U
Ligações de saída
(8) IEC 60320 C13
Tensão nominal de saída
208V, 230V
Tensão nominal de entrada
200V, 208V, 230V
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C14
Comprimento do fio
2metros
PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13
Unid. distrib. alim. de bast. c/ monit. (PDU de bastidor) p/ monit. rem. tempo real das cargas lig. Alarm. def. p/ utiliz. alertam exist. pot. sobrecargas do circ. antes de ocorrer falh. crít. de TI.
Inclui: Suporte(s) de Retenção de Cabos, Manual de instalação, Rack mounting brackets, User manual

PDU NetShelter de Bastidor com Monitorização Características & Benefícios

Marketing features

Ecrã de Monitorização da Corrente Local
O consumo de energia agregada por unidade de distribuição de alimentação é apresentado na unidade através de um ecrã digital. O ecrã digital local ajuda os instaladores a evitarem circuitos sobrecarregados, fornecendo um aviso visual quando o consumo de energia estiver próximo do consumo máximo em amperagem da banda.
Limites de alarme
Defina os limites dos alarmes de forma a evitar a sobrecarga dos circuitos. Os alarmes de rede e visuais informam o utilizador sobre eventuais problemas.

Disponibilidade

Limites de alarme
Defina os limites dos alarmes de forma a evitar circuitos sobrecarregados. Os alarmes de rede e visuais informam o utilizador sobre eventuais problemas. (Nota: disponível apenas nas unidades com capacidade de monitorização de alimentação. Consulte as especificações de SKU para obter a disponibilidade)
Capacidades de Gestão Remota
Interfaces de gestão de rede com todas as funcionalidades para fornecer gestão baseada em padrões através da Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir as unidades a partir de localizações remotas de forma a poupar tempo valioso. Associada a esta funcionalidade existe a possibilidade de actualizar o firmware, de forma fácil e rápida, por transferência de rede para unidades instaladas, para futuros melhoramentos de produtos. (Nota: Só é aplicável às unidades com a categoria Em Rede).
LED indicador de carga
Indica condições de sobrecarga e de aviso baseado nos limites de alarme definidos pelo utilizador. Alerta os utilizadores quanto à possível existência de circuitos sobrecarregados.
Ecrã de Monitorização da Corrente Local
O consumo de energia agregada por unidade de distribuição de alimentação é apresentado na unidade através de um ecrã digital. O ecrã digital local ajuda os instaladores a evitarem circuitos sobrecarregados, fornecendo um aviso visual quando o consumo de energia estiver próximo do consumo máximo em amperagem da banda. (apenas disponível em SKUs designados)
Flash Atualizável
Actualize o firmware de forma fácil e rápida por transferência de rede, para obter as melhorias mais recentes para os produtos. Elimina a necessidade de substituir os produtos já instalados no local, quando forem lançadas novas funções. (Nota: apenas para as unidades ligadas em rede)
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.

Agilidade

Gama alargada de ligações de entrada e saída
A família de produtos inclui várias ligações de entrada e saída para distribuir tensões de 120V, 208V ou 230V a várias tomadas. A existência de várias entradas e saídas permite aos utilizadores a adaptação a diferentes requisitos de alimentação. A APC fornece unidades com capacidade de fornecer 5,7kW utilizando um único chicote.
Fonte de alimentação de entrada única
Forneça alimentação a partir de um chicote a vários equipamentos, alimentando de forma adequada o equipamento montado em bastidor. Poupa tempo e dinheiro durante a instalação ao utilizar um chicote e ligações standard.
Montagem em Bastidor
Inclui as montagens horizontal, vertical e sem ferramentas. Disponibiliza a alimentação onde esta é mais necessária, nos bastidores junto do equipamento.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo, República Democrática do, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coréia, Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, República da, Mali, Mianmá, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Saída

Proteção de sobrecarga
Não
Maximum Total Current Draw
10
Tensões diferentes e correntes correspondentes
10A @ 230V, 12A @ 208VA

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Load Capacity
2300VA
Maximum Input Current
15A
Corrente de entrada com capacidade reduzida regulamentar(América do Norte)
10A

Físico

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Largura máxima
444mm, 44.4cm
Profundidade máxima
102mm, 10.2cm
Peso líquido
1.73kg
Peso bruto
2.91kg
Altura com embalagem
64mm, 6.4cm
Largura com embalagem
470mm, 47.0cm
Profundidade com embalagem
337mm, 33.7cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
-5 - 45 °C
Humidade relativa
5 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-25 - 65 °C
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
C-Tick, CE, CSA, Listado em cUL, FCC Parte 15 classe A, GOST, UL 60950, UL na lista, VCCI, VDE
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços