Oferta de Sinalização de UPS para IBM AS/400 e IBMi (Sistemas de Energia IBM)

Oferta de Sinalização de UPS para IBM AS/400 e IBMi (Sistemas de Energia IBM) Frente esquerdo
Oferta de Sinalização de UPS para IBM AS/400 e IBMi (Sistemas de Energia IBM) Frente esquerdo
Oferta de Sinalização de UPS para IBM AS/400 e IBMi (Sistemas de Energia IBM) Frente esquerdo
Oferta de Sinalização de UPS para IBM AS/400 e IBMi (Sistemas de Energia IBM) Frente esquerdo
RoHS
  • Cabos que disponibilizam ligações exclusivas entre os UPS da APC e computadores de secretária, estações de trabalho e servidores

Veja a descrição geral do produto

AP98275 Características

Oferta de Sinalização de UPS para IBM AS/400 e IBMi (Sistemas de Energia IBM)
Cabos que disponibilizam ligações exclusivas entre os UPS da APC e computadores de secretária, estações de trabalho e servidores

Cabos de interface Características & Benefícios

Disponibilidade

Extension Cable
Fornece disponibilidade e fiabilidade para deixar a sua UPS enviar sinais a longas distâncias.
Cabo de Interface de Comunicação Informática
Os cabos interface em série UPS fornece uma comunicação directa entre as UPS e computadores de secretária, estações de trabalho e servidores.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo, República Democrática do, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coréia, Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mianmá, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Saída

Número de portas
1

Físico

Altura máxima
38mm, 3.8cm
Largura máxima
178mm, 17.8cm
Profundidade máxima
152mm, 15.2cm
Peso líquido
0.36kg
Peso bruto
0.45kg
Altura com embalagem
51mm, 5.1cm
Largura com embalagem
235mm, 23.5cm
Profundidade com embalagem
165mm, 16.5cm
Connector A
SUB-D 9 (Sinal Simples )
Connector B
SUB-D 9 (Sinal Simples )

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 45 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 15240metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços