Kit de placa traseira Symmetra™ RM 220-240V com (8) IEC320 C13 e (2IEC320 C19)

Kit de placa traseira Symmetra™ RM 220-240V com (8) IEC320 C13 e (2IEC320 C19) Frente esquerdo
Kit de placa traseira Symmetra™ RM 220-240V com (8) IEC320 C13 e (2IEC320 C19) Frente esquerdo
Kit de placa traseira Symmetra™ RM 220-240V com (8) IEC320 C13 e (2IEC320 C19) Frente esquerdo
Kit de placa traseira Symmetra™ RM 220-240V com (8) IEC320 C13 e (2IEC320 C19) Frente esquerdo
Kit de placa traseira Symmetra™ RM 220-240V com (8) IEC320 C13 e (2IEC320 C19) Frente esquerdo
Kit de placa traseira Symmetra™ RM 220-240V com (8) IEC320 C13 e (2IEC320 C19) Frente esquerdo
Kit de placa traseira Symmetra™ RM 220-240V com (8) IEC320 C13 e (2IEC320 C19) Frente esquerdo
Kit de placa traseira Symmetra™ RM 220-240V com (8) IEC320 C13 e (2IEC320 C19) Frente esquerdo
RoHS
  • Soluções de acessórios para personalizar o Symmetra de acordo com as necessidades

Veja a descrição geral do produto

SYPD4 Características

Características principais

Ligações de saída
(8) IEC 60320 C13
(8) IEC 320 C13
(2) IEC 320 C19
Kit de placa traseira Symmetra™ RM 220-240V com (8) IEC320 C13 e (2IEC320 C19)
Soluções de acessórios para personalizar o Symmetra de acordo com as necessidades

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Congo, República Democrática do, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, França, Gabão, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, São Cristovão e Nevis, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Saída

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
127mm, 12.7cm
Largura máxima
152mm, 15.2cm
Profundidade máxima
51mm, 5.1cm
Peso líquido
1.82kg
Peso bruto
2.28kg
Altura com embalagem
218mm, 21.8cm
Largura com embalagem
193mm, 19.3cm
Profundidade com embalagem
137mm, 13.7cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
5 - 95 %
Altitude
0 - 4572metros
Temperatura de armazenamento
0 - 40 °C
Altitude de armazenamento
0 - 4572metros

Conformidades

Certificações
C-Tick, CE, VDE
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços