EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída IEC, 230V

EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída IEC, 230V Frente esquerdo
EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída IEC, 230V Frente esquerdo
EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída IEC, 230V Frente esquerdo
EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída IEC, 230V Frente Reto
EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída IEC, 230V Frente Reto
EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída IEC, 230V Back
EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída IEC, 230V Frente esquerdo
EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída IEC, 230V Frente Reto
EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída IEC, 230V Frente Reto
EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída IEC, 230V Back
  • UPS de grande valor com bateria de emergência e proteção contra picos de tensão para materiais eletrónicos e computadores

  • Inclui: Manual do Utilizador

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

BV800I Características

Características principais

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (450W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
450Watts / 800VA
Ligações de saída
(6) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
IEC-320 C14
Comprimento do fio
1.5metros
EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída IEC, 230V
UPS de grande valor com bateria de emergência e proteção contra picos de tensão para materiais eletrónicos e computadores
Inclui: Manual do Utilizador
  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Orifícios para montagem na parede
    Permitem flexibilidade para instalação em locais apertados e montagem na parede ou outras superfícies.

Easy-UPS Características & Benefícios

Características

Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Aumentar a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Preserva a vida útil da bateria e maximiza o tempo de funcionamento corrigindo as condições de tensão baixa sem descarga da bateria.
Concepção elegante
O design fino e moderno pode ser vertical, plano ou de montagem na parede de forma a adaptar-se confortavelmente a qualquer configuração de sistemas eletrónicos, complementando a decoração de sua casa.
Tomadas do espaço para Bloco Transformador
Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.

Disponibilidade

Características de Segurança Avançadas
Proteja a sua Home UPS contra sobrecargas, tensões de rede excessivas, curto-circuitos, erros de instalação e danificação das baterias devido a situações de baixa tensão.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.

Fácil gestão

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.

Protecção

Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
Bateria de emergência e proteção contra picos de tensão
As saídas fornecem autonomia abundante para equipamentos de gateway de rede e outros dispositivos de baixo consumo críticos, permitindo horas de acesso à internet durante cortes de eletricidade.

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Distribuição do produto

Albânia, Antilhas Holandesas, Angola, Áustria, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Benin, Botsuana, Congo, República Democrática do, Suíça, Costa do Marfim, República dos Camarões, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Argélia, Estônia, Espanha, Finlândia, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Croácia, Hungria, Irlanda, Israel, Iraque, Itália, Jordânia, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Países Baixos, Noruega, Paquistão, Polônia, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Rússia, Suécia, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Suriname, Togo, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Ucrânia, Uzbequistão, XF, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
450Watts / 800VA
Frequência de saída (não sincronizada)
50/60 Hz +/-1 Hz
Topologia
Line Interactive
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal
Tempo de transferência
6ms typical : 10ms maximum

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz (leitura automática)
Margem de entrada em funcionamento normal
170 - 280V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
Tempo de recarregamento típico
8Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Eficiência

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LED Status display with On Line : On Battery
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
156Joules

Físico

Altura máxima
92mm, 9.25cm
Largura máxima
160mm, 16.05cm
Profundidade máxima
305mm, 30.5cm
Peso líquido
5.3kg
Peso bruto
5.6kg
Altura com embalagem
237mm, 23.7cm
Largura com embalagem
143mm, 14.3cm
Profundidade com embalagem
373mm, 37.3cm
Cor
Preto
SCC Codes
1073130433834 2

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 90 %
Altitude
0-2000.1metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 50 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 90 %
Altitude de armazenamento
0-15000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
40.0dBA
Protection Class
IP 20

Conformidades

Certificações
EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
REACH
REACH: Contém SVHCs

Opções

Serviços