As nossas marcas

Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC para Microsoft Surface Hub 2

Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC para Microsoft Surface Hub 2 Frente esquerdo
Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC para Microsoft Surface Hub 2 Frente esquerdo
Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC para Microsoft Surface Hub 2 Frente esquerdo
Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC para Microsoft Surface Hub 2 Aplicação
Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC para Microsoft Surface Hub 2 Miscellaneous
Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC para Microsoft Surface Hub 2 Detailed
Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC para Microsoft Surface Hub 2 Frente esquerdo
Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC para Microsoft Surface Hub 2 Aplicação
Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC para Microsoft Surface Hub 2 Miscellaneous
Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC para Microsoft Surface Hub 2 Detailed
  • A Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC™ é um sistema de bateria de iões de lítio concebido para alimentar o Microsoft Surface Hub 2 em movimento, durante mais de ...

  • Inclui: DC cable, Detachable IEC C13 to IEC C14 power cord, Screw set, Cabo USB, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

CSH2 Características

Características principais

Tensão nominal de entrada
100V, 120V, 230V
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C13
Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC para Microsoft Surface Hub 2
A Bateria Móvel Smart-UPS Charge da APC™ é um sistema de bateria de iões de lítio concebido para alimentar o Microsoft Surface Hub 2 em movimento, durante mais de 100 minutos, para que se mantenha ligado independentemente da localização.
Inclui: DC cable, Detachable IEC C13 to IEC C14 power cord, Screw set, Cabo USB, Manual do utilizador
  • Gestão avançada da bateria incluída
    Monitorização integrada ao nível da célula, do módulo e do armário fornece uma imagem nítida do tempo de funcionamento e condição da bateria, com benefícios acrescidos de desempenho previsível e consistente do tempo de funcionamento e condição estável da célula.
  • Indicadores de estado LED
    Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Sistemas de baterias Smart-UPS Características & Benefícios

Disponibilidade

Gestão avançada da bateria incluída
Monitorização integrada ao nível da célula, do módulo e do armário fornece uma imagem nítida do tempo de funcionamento e condição da bateria, com benefícios acrescidos de desempenho previsível e consistente do tempo de funcionamento e condição estável da célula.
Várias configurações dos conjuntos de baterias
Ligue até 10 conjuntos de baterias para aplicações de funcionamento alargado.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Áustria, Austrália, Bélgica, Canadá, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Irlanda, Itália, Coréia, Sul, Luxemburgo, Malásia, Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Catar, Suécia, Cingapura, Tailândia, Taiwan, Estados Unidos

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Li-Ion (Ião de lítio)
Baterias pré-instaladas
1
Vida útil da bateria esperada (anos)
3-5 anos
Battery Design Life
3 - 5

Físico

Altura máxima
429mm, 42.93cm
Largura máxima
279mm, 27.94cm
Profundidade máxima
89mm, 8.89cm
Peso líquido
9.98kg
Peso bruto
13.0kg
Altura com embalagem
429mm, 42.93cm
Largura com embalagem
279mm, 27.94cm
Profundidade com embalagem
89mm, 8.89cm
Unidades por pallet
8.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 85 %
Temperatura de armazenamento
-20 - 60 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (Non-condensing) %

Conformidades

Certificações
Carregador de Baterias California (CEC), CE, CTUVus, FCC Parte 15 classe A, UN 38,3
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços