As nossas marcas

Back-UPS da APC 1100 VA, 230 V, AVR, tomadas IEC

Back-UPS da APC 1100 VA, 230 V, AVR, tomadas IEC Frente esquerdo
Back-UPS da APC 1100 VA, 230 V, AVR, tomadas IEC Frente esquerdo
Back-UPS da APC 1100 VA, 230 V, AVR, tomadas IEC Frente esquerdo
Back-UPS da APC 1100 VA, 230 V, AVR, tomadas IEC Back
Back-UPS da APC 1100 VA, 230 V, AVR, tomadas IEC Frente esquerdo
Back-UPS da APC 1100 VA, 230 V, AVR, tomadas IEC Back
Green Premium™
RoHS
  • Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

  • Inclui: Manual do utilizador, Cartão de garantia

Veja a descrição geral do produto

BX1100CI Características

Características principais

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (660 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
660 Watts / 1.1kVA
Ligações de saída
(6) IEC 60320 C13 (Bateria de reserva)
(2) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C14
Comprimento do fio
1.2metros
Corrente máxima de entrada
5.0A
Back-UPS da APC 1100 VA, 230 V, AVR, tomadas IEC
Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores
Inclui: Manual do utilizador, Cartão de garantia
  • Sensibilidade à tensão ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Protecção de sobrecarga
    Salvaguarda a unidade de danos, desligando-a automaticamente em caso de curto-circuito ou sobrecarga.
  • LED de substituição de bateria
    Todos os armários Universal Outdoor estão equipado com disjuntores internos e cablagem.
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.

Back-UPS Características & Benefícios

Protecção

Saídas com protecção contra picos
Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.

Disponibilidade

Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.

Gestão

Indicador de estado de LED
Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Funcionalidades de marketing

Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Albânia, Armênia, Angola, Áustria, Austrália, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bolívia, Botsuana, Belarus, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, República dos Camarões, Chipre, República Tcheca, Djibuti, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Fiji, França, Gabão, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Iraque, Islândia, Itália, Jordânia, Quênia, Camboja, Kuwait, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Holanda, Nova Zelândia, Omã, Peru, Filipinas, Paquistão, Portugal, Catar, Reunião, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
660 Watts / 1.1kVA
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal
Tempo de transferência
8 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
150 - 280V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
8Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
19 Watts
Eficiência

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
Display led de estado com on line : em bateria
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
273Joules

Físico

Altura máxima
215mm, 21.5cm
Largura máxima
130mm, 13.0cm
Profundidade máxima
336mm, 33.6cm
Peso líquido
12.0kg
Peso bruto
12.92kg
Altura com embalagem
295mm, 29.5cm
Largura com embalagem
245mm, 24.5cm
Profundidade com embalagem
440mm, 44.0cm
Cor
Preto
Master Carton Units
1.0
Unidades por pallet
24.0
SCC Codes
00731304291343

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 9144metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA

Conformidades

Certificações
CE, EN/IEC 60950-1, GOST, NEMKO
Normas de protecção do equipamento
Sem EPP para ASEAN
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
PEP
Disponível no separador Documentação
EOLI
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços