Back-UPS Pro 550 Economizadora de Energia da APC
-
Bateria de Emergência Premium com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores de Elevado Desempenho
-
Inclui: CD com software, Cabo USB, User manual, Cartão de garantia
BR550GI Características
Características principais
Tempo de funcionamento para a carga
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.
—
A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (330W)
Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado
Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.
—
Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada
Capacidade de potência de saída
330 Watts
/ 550VA
Ligações de saída
(3)
IEC 60320 C13
(Bateria de reserva)
(3)
IEC 60320 C13
(Protecção de Picos de Tensão)
(2)
IEC Jumpers
(Protecção de Picos de Tensão)
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C14
Corrente máxima de entrada
6.0A
Back-UPS Pro 550 Economizadora de Energia da APC
Bateria de Emergência Premium com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores de Elevado Desempenho
Inclui: CD com software, Cabo USB, User manual, Cartão de garantia
-
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
-
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
-
Regulação automática de tensão (AVR)
Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
-
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
-
Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
-
Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
-
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
-
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
-
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
-
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
-
Modo ecológico
Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
-
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
-
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
-
Saídas de poupança de energia
Corta automaticamente a energia ao equipamento inactivo, para poupar electricidade.
-
Entidade de Segurança Aprovada
A UPS foi aprovada segundo a norma UL1778
-
Ligação USB
Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
-
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Back-UPS Pro Características & Benefícios
Facil utilização
Disjuntor reinicializável
Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Substituição simples da bateria
Aumenta a disponibilidade da UPS, permitindo a substituição rápida e simples da bateria..
Disponibilidade
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Modo ecológico
Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
Tensão personalizável - pontos de transferência
Ajuste os pontos de tensão (aumente ou reduza a gama) em que a sua UPS efetua a transferência para bateria, de modo a maximizar a vida útil da bateria e proteger os sistemas eletrónicos sensíveis.
Sensibilidade da Tensão Personalizável
Alterne entre pontos de transferência de tensão predeterminados consoante a qualidade da sua alimentação elétrica (de sensibilidade elevada, média ou baixa), maximizando a vida útil da bateria e protegendo os sistemas eletrónicos sensíveis.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Tomadas do espaço para Bloco Transformador
Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Marketing features
Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
Aumentar a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Preserva a vida útil da bateria e maximiza o tempo de funcionamento corrigindo as condições de tensão baixa sem descarga da bateria.
Fácil gestão
Display LCD do Estado
Fornece rapidamente o estado chave da UPS. Vários indicadores de estado com gráficos de barra da carga e da bateria.
Ligação USB
Utilize o seu PC para aceder a funcionalidades de proteção de alimentação e de gestão adicionais, para a sua UPS, através de uma porta USB.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Segurança
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Protecção
Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
Saídas com protecção contra picos
Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
Distribuição do produto
Emirados Árabes Unidos, Antígua e Barbuda, Albânia, Armênia, Angola, Áustria, Austrália, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Bolívia, Botsuana, Belarus, Congo, República Democrática do, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, Colômbia, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Djibuti, Dinamarca, Dominica, Argélia, Estônia, Egito, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guiana, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Iraque, Islândia, Itália, Jordânia, Quênia, São Cristovão e Nevis, Coréia, Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, República da, Mali, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe
Especificações Técnicas
Saída
Potência máxima configurável (Watts)
330 Watts
/ 550VA
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal
Tempo de transferência
6 ms typical : 10 ms maximum
Entrada
Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
155 - 290 Ajustável, 176 - 282V
Baterias e autonomia
Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
12Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC
1
Alimentação da baterias (Watts)
5 Watts
Runtime
Eficiência
Comunicações & Gestão
Porta de interface (s)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga
Protecção contra sobrecargas e filtragem
Surge energy rating
420Joules
Data Line Protection
Vermelho
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
Físico
Altura máxima
190mm, 19.0cm
Largura máxima
91mm, 9.1cm
Profundidade máxima
310mm, 31.0cm
Peso líquido
6.53kg
Peso bruto
7.71kg
Altura com embalagem
252mm, 25.2cm
Largura com embalagem
138mm, 13.8cm
Profundidade com embalagem
442mm, 44.2cm
Cor
Preto
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
15.91
Unidades por pallet
48.0
SCC Codes
10731304266881
Ambiente
Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA
Conformidades
Certificações
A-Tick, C-Tick, CE, GOST, Marca GS
Normas de protecção do equipamento
Tempo de vida: 150.000 Euros, Tempo de vida: 200.000 AUD, Período vitalício: 75.000 GBP
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição, 3 anos para reparação ou substituição para países da União Europeia
Sustentável Estado Oferta
RoHS
Compatível
PEP
Disponível no separador Documentação
EOLI
Disponível no separador Documentação