Back-UPS Pro 1500 Redutora do Consumo de Energia da APC, 230 V, tomadas Schuko

Back-UPS Pro 1500 Redutora do Consumo de Energia da APC, 230 V, tomadas Schuko Frente esquerdo
Back-UPS Pro 1500 Redutora do Consumo de Energia da APC, 230 V, tomadas Schuko Frente esquerdo
Back-UPS Pro 1500 Redutora do Consumo de Energia da APC, 230 V, tomadas Schuko Frente esquerdo
Back-UPS Pro 1500 Redutora do Consumo de Energia da APC, 230 V, tomadas Schuko Frente Reto
Back-UPS Pro 1500 Redutora do Consumo de Energia da APC, 230 V, tomadas Schuko Back
Back-UPS Pro 1500 Redutora do Consumo de Energia da APC, 230 V, tomadas Schuko Frente esquerdo
Back-UPS Pro 1500 Redutora do Consumo de Energia da APC, 230 V, tomadas Schuko Frente Reto
Back-UPS Pro 1500 Redutora do Consumo de Energia da APC, 230 V, tomadas Schuko Back
RoHS
  • Bateria de Emergência Premium com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores de Elevado Desempenho

  • Inclui: CD com software, Cabo telefónico, Cabo USB, User manual, Cartão de garantia

Veja a descrição geral do produto

BR1500G-GR Características

Características principais

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (865W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
865Watts / 1.5kVA
Ligações de saída
(3) Schuko CEE 7 (Protecção de Picos de Tensão)
(3) Schuko CEE 7 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
Schuko CEE 7/7P
Comprimento do fio
1.5metros
Back-UPS Pro 1500 Redutora do Consumo de Energia da APC, 230 V, tomadas Schuko
Bateria de Emergência Premium com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores de Elevado Desempenho
Inclui: CD com software, Cabo telefónico, Cabo USB, User manual, Cartão de garantia
  • Sensibilidade à tensão ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de tensão ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
    Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
  • Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
    Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
  • Indicador de falha nas ligações
    Este LED informa os utilizadores de problemas de ligação potencialmente perigosos no circuito de parede.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Protecção da linha de dados contra sobretensões
    Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Expansão de autonomia
    Satisfaz necessidades de longas autonomias.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Ecrã LCD
    Gestão local da UPS num ecrã de texto que permite um diagnóstico rápido através das condições de alarme e eventos guardados
  • Mostrador gráfico LCD
    Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
  • Saídas de poupança de energia
    Corta automaticamente a energia ao equipamento inactivo, para poupar electricidade.
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
  • Ligação por Interface Série
    Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
  • Proteção contra picos de tensão em linhas de dados telefónicas
    Oferece proteção do equipamento ligado contra picos de tensão em linhas telefónicas.
  • Tomadas do espaço para Bloco Transformador
    Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
  • Ligação USB
    Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Back-UPS Pro Características & Benefícios

Disponibilidade

Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Tensão personalizável - pontos de transferência
Ajuste os pontos de tensão (aumente ou reduza a gama) em que a sua UPS efetua a transferência para bateria, de modo a maximizar a vida útil da bateria e proteger os sistemas eletrónicos sensíveis.
Sensibilidade da Tensão Personalizável
Alterne entre pontos de transferência de tensão predeterminados consoante a qualidade da sua alimentação elétrica (de sensibilidade elevada, média ou baixa), maximizando a vida útil da bateria e protegendo os sistemas eletrónicos sensíveis.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Tomadas do espaço para Bloco Transformador
Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
Modo ecológico
Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.

Fácil gestão

Ligação USB
Utilize o seu PC para aceder a funcionalidades de proteção de alimentação e de gestão adicionais, para a sua UPS, através de uma porta USB.
Display LCD do Estado
Fornece rapidamente o estado chave da UPS. Vários indicadores de estado com gráficos de barra da carga e da bateria.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Marketing features

Aumentar a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Preserva a vida útil da bateria e maximiza o tempo de funcionamento corrigindo as condições de tensão baixa sem descarga da bateria.
Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos

Protecção

Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
Saídas com protecção contra picos
Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados

Facil utilização

Disjuntor reinicializável
Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Substituição simples da bateria
Aumenta a disponibilidade da UPS, permitindo a substituição rápida e simples da bateria..

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Distribuição do produto

Albânia, Angola, Áustria, Bósnia-Herzegóvina, Burquina Faso, Bulgária, Congo, República Democrática do, Costa do Marfim, República dos Camarões, República Tcheca, Alemanha, Argélia, Estônia, Espanha, Finlândia, Gabão, Grécia, Croácia, Hungria, Islândia, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mauritânia, Maurício, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Suécia, Eslovênia, Eslováquia, Senegal, Togo, Tunísia, Turquia, Mayotte

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
865Watts / 1.5kVA
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal
Tempo de transferência
10 ms typical : 12 ms maximum

Entrada

Frequência de entrada
50 Hz +/- 1 Hz, 60 Hz +/- 1 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
156 - 300 Ajustável, 176 - 294V

Baterias e autonomia

Tempo de recarregamento típico
8Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
23Watts
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
187
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
441Joules
Data Line Protection
Proteção de Modem/Fax/DSL RJ11 (linha única de dois fios), Proteção de Modem/Fax/DSL RJ45 (linha dupla de quatro fios)

Físico

Altura máxima
301mm, 30.1cm
Largura máxima
112mm, 11.2cm
Profundidade máxima
382mm, 38.2cm
Peso líquido
13.0kg
Peso bruto
13.8kg
Altura com embalagem
390mm, 39.0cm
Largura com embalagem
235mm, 23.5cm
Profundidade com embalagem
490mm, 49.0cm
Unidades por pallet
20.0
SCC Codes
10731304286872

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA

Conformidades

Certificações
BSI 1363, CE, NEMKO
Normas de protecção do equipamento
Tempo de vida: 150.000 Euros, Tempo de vida: 200.000 AUD, Período vitalício: 75.000 GBP
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição, 3 anos para reparação ou substituição para países da União Europeia

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços