Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados RAL7035

Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados RAL7035 Frente esquerdo
Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados RAL7035 Frente esquerdo
Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados RAL7035 Frente esquerdo
Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados RAL7035 Frente Direita
Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados RAL7035 Frente Reto
Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados RAL7035 Back
Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados RAL7035 Frente esquerdo
Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados RAL7035 Frente Direita
Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados RAL7035 Frente Reto
Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados RAL7035 Back
  • Armários de TI universais com funcionalidades e caraterísticas essenciais para responder às aplicações de bastidor de servidor e de bastidor de rede numa variedade ...

Veja a descrição geral do produto

AR2507G Características

Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados RAL7035
Armários de TI universais com funcionalidades e caraterísticas essenciais para responder às aplicações de bastidor de servidor e de bastidor de rede numa variedade de ambientes de TI.

Armários NetShelter SV Características & Benefícios

Agilidade

Rodas de perfil padrão e pés de nivelamento ajustáveis a partir da parte inferior
Os armários são fornecidos, por norma, com pés de nivelamento e rodas. Os pés de nivelamento podem ser ajustados por debaixo do armário, mediante a utilização de uma chave.
Guias de montagem ajustáveis com alinhamento simples
As guias de montagem vertical podem ser ajustadas em incrementos de 0,4 pol. (10 mm) cobrindo virtualmente qualquer necessidade de montagem para equipamento TI. Alinhe as guias de montagem com o lado oposto do armário, identificando a posição do orifício usado. As posições U estão numeradas na dianteira e na traseira para uma instalação rápida do equipamento.
Opção de armário desmontada (42U x 600mmL x 1060mmD) para locais únicos
Nem todos os locais de instalação possuem o espaço livre necessário para mover e instalar armários de altura padrão. Esta opção desmontada é embalada para transporte em espaços estreitos e montagem no local de instalação.
Suportes de montagem de acessórios traseiros pré-instalados
Os suportes de montagem acessórios traseiros integrados e ajustáveis oferecem locais de montagem zero U para acessórios que não necessitam de ferramentas. Cada suporte possui duas baías de montagem para suportar uma combinação de quatro acessórios, tais como PDU em bastidor e organizadores de cabos verticais montados no interior do bastidor. Ajuste os suportes a partir das suas posições originais de fábrica ou instale suportes adicionais (AR824002 - Qtd. 2) para instalar acessórios a meia altura, tais como gestores de cabos e PDUs em bastidor verticais.
Portas posteriores divididas
As portas posteriores divididas ajudam a maximizar o espaço de chão. Apenas são necessárias 11 polegadas (279 mm) de espaço livre por detrás dos armários para permitir o abrir e fechar da porta.
Hardware de junção fornecido
Os armários incluem hardware de junção pré-instalado para juntar armários numa fila e providenciar estabilidade adicional ao armário. Os armários são pré-instalados com suportes de junção para juntar armários em centros de 600 mm. Suportes de junção para juntar armários em centros de 24 pol. estão incluídos no kit de hardware fornecido.

Compatibilidade

Garantia de Compatibilidade para Montagem em Bastidor Independente EIA-310 19pol.
Montagem independente para uma compatibilidade garantida com todos os equipamentos de 19" em conformidade com EIA-310. A garantia de devolução de dinheiro segundo o lema "Serve Como Uma Luva" proporciona a segurança de que todo o seu equipamento de montagem em bastidor, vai fisicamente adequar-se a um NetShelter.
Compatível com Sistemas de Bastidores Schneider Electric
Compatível com uma variedade de produtos acessórios para bastidores Schneider Electric para oferecer a possibilidade de criar um sistema de bastidores completo. Configure soluções de bastidor utilizando o configurador, líder da indústria, do Criador de Soluções para Pequenos Espaços de TI no Design Portal da Schneider Electric, bem como a verificação de compatibilidade entre produtos e o catálogo útil sobre equipamentos de terceiros para ajudar na visualização da sua solução ideal de bastidor.

Segurança

Disponibilizada estrutura para suportes aparafusados ao piso
O armário é fornecido com suportes aparafusados, que fixam o armário à palete durante o transporte. Estes mesmos suportes aparafusados podem ser utilizados para aparafusar o armário ao piso, no local de instalação final.
Ligação à terra eléctrica integrada
O tecto, painéis laterais, portas da frente de trás estão ligadas à terra na estrutura do armário. Oito inserções adicionais de ligação eléctrica à terra estão localizadas na estrutura para ligação à terra externa.

Conveniência

Painéis laterais amovíveis a toda a altura
Os painéis laterais são amovíveis, o que facilita o acesso ao armário durante a instalação e a configuração do equipamento. Os painéis laterais podem ser trancados mediante a utilização de uma chave única, que também pode ser usada nas portas dianteiras e traseiras.
Portas de libertação rápida com conceção de pino de mola
A porta dianteira pode ser deslocada para o lado oposto ou trocar de posição com as portas traseiras. As portas são fáceis de remover graças à conceção simples com pino de dobradiça elástico.
Portas frontais e traseiras perfuradas
Portas dianteiras e traseiras perfuradas oferecem uma ampla ventilação para equipamento de montagem em bastidor.
Ferramentas de ajuste do armário e hardware disponibilizadas
Todos os armários são fornecidos de origem com uma bolsa de hardware que inclui hardware para a montagem do equipamento de TI e ferramentas para um ajuste simples do armário.
Aberturas e painéis de acesso de cabos
Ranhuras grandes de acesso a cabos no teto oferecem acesso para saída de cabos suspensos. A conceção na parte inferior permite o acesso desimpedido aos cabos através de um chão falso. Escovas incluídas nos tectos para armários de 800 mm (32 pol.) de largura.
Selecção simples
Sem necessidade de passar horas a selecionar e compilar dezenas de referências de peças para criar um único armário. A Schneider Electric facilitou o processo, cuidando dos pormenores e fornecendo armários completos com referências de peças únicas.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Albânia, Armênia, Angola, Áustria, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Congo, República Democrática do, Suíça, Costa do Marfim, República dos Camarões, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Croácia, Hungria, Irlanda, Israel, Iraque, Islândia, Itália, Jordânia, Quênia, Kuwait, Casaquistão, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Países Baixos, Noruega, Omã, Paquistão, Polônia, Portugal, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Físico

Altura máxima
2324mm, 232.4cm
Largura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidade máxima
1200mm, 120.0cm
Peso líquido
130.92kg
Peso bruto
151.38kg
Altura com embalagem
2448mm, 244.8cm
Largura com embalagem
700mm, 70.0cm
Profundidade com embalagem
1300mm, 130.0cm
Cor
Cinzento
Weight Capacity (static load)
1000.17kg
Weight Capacity (dynamic load)
459.94kg

Opções

Serviços