Deslize sobre a imagem para ampliar
APC Smart-UPS SRT 3000 VA 208/230 V IEC
SRT3000XLW-IEC
tipo de bateria:
tensão de entrada:
Potência máxima configurável (Watts):
Bateria de substituição (1) está disponível
UPS de torre de onda sinusoidal pura de dupla conversão on-line 3kVA/2,7kW
Ideal para servidores, armazenamento, redes de voz/dados, laboratórios médicos e aplicações industriais ligeiras
Convertível em rack/torre (kit de calha SRTRK4 ou SRTRK3 vendido em separado)
Fornece energia limpa sem tempo de transferência para dispositivos críticos ou sensíveis
Adicione até 10 conjuntos de baterias externas (SRT96RMBP) para uma maior autonomia
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Desempenho de recursos
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Certificações ambientais
ENERGY STAR UPS V2.0 (EUA)
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental
WEEE
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.