APC Easy UPS SRV RM 3000 VA 230 V

APC Easy UPS SRV RM 3000 VA 230 V Frente esquerdo
APC Easy UPS SRV RM 3000 VA 230 V Frente esquerdo
APC Easy UPS SRV RM 3000 VA 230 V Frente esquerdo
APC Easy UPS SRV RM 3000 VA 230 V Frente Reto
APC Easy UPS SRV RM 3000 VA 230 V Back
APC Easy UPS SRV RM 3000 VA 230 V Frente esquerdo
APC Easy UPS SRV RM 3000 VA 230 V Frente Reto
APC Easy UPS SRV RM 3000 VA 230 V Back
  • UPS on-line de dupla conversão e de alta qualidade, desenvolvido para as necessidades de proteção de energia essencial, mesmo nas condições de alimentação elétrica ...

  • Inclui: Cabo de sinalização RS-232 de UPS Básica, CD com software, Rack mounting brackets, Cabo USB, User manual

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

SRV3KRI Características

Características principais

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (2400W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
2.4kWatts / 3.0kVA
Altura do bastidor
2U
Ligações de saída
(6) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)
(1) IEC 320 C19 (Bateria de reserva)
(1) IEC 60320 C19 (Bateria de reserva)
(6) IEC 60320 C13 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C20
Comprimento do fio
1.5metros
APC Easy UPS SRV RM 3000 VA 230 V
UPS on-line de dupla conversão e de alta qualidade, desenvolvido para as necessidades de proteção de energia essencial, mesmo nas condições de alimentação elétrica mais instáveis
Inclui: Cabo de sinalização RS-232 de UPS Básica, CD com software, Rack mounting brackets, Cabo USB, User manual
  • Ligação directa interna automática
    Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
  • Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
    Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
  • Correção do Fator de Potência de Entrada
    Este produto possui um lado de entrada corrigido de fator de potência, garantindo que o fator de potência de entrada é sempre 1 independentemente da carga e da tensão da energia elétrica. Um fator de potência de 1 minimiza os custos de instalação permitindo a utilização de cabos e fusíveis mais pequenos.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • SmartSlot inteligente
    A miniranhura é compatível com várias placas de gestão opcionais que fornecem funcionalidades básicas ou essenciais de monitorização, gestão e controlo para a UPS.
  • Mostrador gráfico LCD
    Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
  • Ligação por Interface Série
    Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
  • Ligação USB
    Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.

Easy UPS On-Line Características & Benefícios

Características

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Saída de onda sinusoidal pura na bateria
Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.
Software de Gestão
Permite-lhe monitorizar facilmente a sua energia da rede de abastecimento e gerir a sua UPS.
Interface de LCD intuitiva
Providencia informação clara e detalhada em várias línguas com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Eficiência elevada
Taxas de eficiência elevada que permanecem estáveis mesmo a níveis de alimentação de funcionamento mais baixos
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Modo ECO
Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
Topologia de conversão dupla online
Garante um nível consistente e elevado da qualidade da alimentação. Quaisquer perturbações na forma de onda da distribuição são corrigidas através do processo de conversão CA/CC e CC/CA com tempo de transferência nulo. A bateria apenas é usada como fonte de reserva.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Software de Gestão

Disponibilidade

Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.

Fácil gestão

Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.

Facil utilização

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Albânia, Armênia, Austrália, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Burquina Faso, Benin, Brasil, Botsuana, Belarus, Congo, República Democrática do, República dos Camarões, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Dominica, Argélia, Estônia, Egito, França, Gabão, Geórgia, Guiana Francesa, Gâmbia, Guadalupe, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Jordânia, Camboja, Coréia, Sul, Casaquistão, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, República da, Mianmá, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Namíbia, Nigéria, Países Baixos, Nova Zelândia, Filipinas, Paquistão, Polônia, Portugal, Rússia, Cingapura, Serra Leoa, Senegal, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Uruguai, Uzbequistão, Vietnã, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
2.4kWatts / 3.0kVA
Rendimento a plena carga
88.0 %
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
220, 240
Factor de pico do carregamento
3 : 1
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Bypass
Bypass interno (automático e manual)

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
100 - 280 Adjustable (half load)V
Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
88.0 %
Outras Tensões de Entrada
220, 240

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
4Hora(s)
Alimentação da baterias (Watts)
118Watts
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
473
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, USB
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
600Joules

Físico

Altura máxima
86mm, 8.6cm
Largura máxima
437mm, 43.7cm
Profundidade máxima
632mm, 63.2cm
Peso líquido
27.6kg
Peso bruto
29.0kg
Altura com embalagem
229mm, 22.9cm
Largura com embalagem
569mm, 56.9cm
Profundidade com embalagem
795mm, 79.5cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 50 °C
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
50.0dBA
Protection Class
IP20

Conformidades

Certificações
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços