Placas e Opções de Gestão Adicionais

Opções que disponibilizam monitorização adicional e funcionalidade de controlo

Escolha a partir de uma gama de dispositivos de gestão adicionais para melhorar as capacidades de gestão da sua UPS Smart-UPS ou Symmetra da APC. As Placas SmartSlot utilizam a ranhura interna para acessórios de UPS para aumentar o desempenho da sua UPS. O monitor ou os dispositivos de controlo de terceiros através de uma interface de contacto seco com a placa SmartSlot E/S de Contacto Seco. Esta placa SmartSlot permite-lhe ligar e desligar outros dispositivos ou receber notificações para o equipamento localizado perto da sua UPS. Para um encerramento seguro do sistema de servidores múltiplos alimentados por e conectados em série a uma única UPS, opte por um expansor de interface. Consulte em baixo as várias opções existentes que proporcionam capacidades de gestão adicionais para a sua UPS.

Leia mais
Produtos Número de Peça Preço
Produto Placa SmartSlot E/S de Contacto Seco Número de Peça AP9613 Preço 205,69 €
Produto Chassis triplo preto para APC SmartSlot Número de Peça AP9604BLK Preço 338,79 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIV. 24VCC SAÍDA Número de Peça AP9505I Preço 108,89 €
Produto Chassis de expansão SmartSlot Número de Peça AP9600 Preço 96,79 €
Produto Placa SmartSlot de Comunicações de Legado Número de Peça AP9620 Preço 60,49 €
Produto Expansor de Interface UPS 2 Número de Peça AP9624 Preço 266,19 €