Smart-UPS On-Line

Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável

A Smart-UPS On-Line disponibiliza protecção de alimentação on-line de conversão dupla real e de alta densidade para servidores, redes de dados/ voz, laboratórios médicos e aplicações industriais ligeiras. Capaz de suportar cargas entre 1 e 20kVA numa forma conversível de torre/bastidor, a Smart-UPS On-Line encontra-se disponível de 2U a 12U. As recentes extensões da família a 15 e 20kVA possibilitam o suporte de servidores de lâmina com grande consumo de energia ou de bastidores de equipamento de carga alta. Quando os sistemas empresariais críticos necessitarem de tempo de funcionamento em horas, e não em minutos, a Smart-UPS On-Line pode ser configurada com pacotes de bateria correspondentes para dar resposta a necessidades agressivas de tempo de funcionamento. O software de gestão incluído PowerChute disponibiliza o encerramento cuidadoso e automático dos sistemas operativos de rede. Todos os modelos 5kVA e superiores incluem uma Placa de Gestão via Rede integrada para gestão remota (opcional nos modelos inferiores a 5 kVA). Toda a família Smart-UPS On-Line produz valor para os clientes com ambientes de potência exigentes, incluindo janela de tensão de entrada muito larga, regulação de tensão de saída muito apertada, regulação da frequência, bypass interno e correcção do factor de potência de entrada.

Leia mais
Produtos Número de Peça Autonomia est. (horas, min.) Preço
Produto Smart-UPS SRT da APC 10000VA RM 230V Número de Peça SRT10KRMXLI Autonomia est. (horas, min.) 3:40 Preço 9 196,00 €
Produto Smart-UPS SRT da APC 10000VA 230V Número de Peça SRT10KXLI Autonomia est. (horas, min.) 3:40 Preço 8 893,50 €
Produto APC Smart-UPS SRT 2200 VA RM 230 V Número de Peça SRT2200RMXLI Autonomia est. (horas, min.) 0:40 Preço 2 208,25 €
Produto Smart-UPS da APC SRT 2200VA RM 230V Placa de rede Número de Peça SRT2200RMXLI-NC Autonomia est. (horas, min.) 0:40 Preço 2 722,50 €
Produto APC Smart-UPS SRT 2200 VA 230 V Número de Peça SRT2200XLI Autonomia est. (horas, min.) 0:40 Preço 1 996,50 €
Produto APC Smart-UPS SRT 3000 VA RM 230 V Número de Peça SRT3000RMXLI Autonomia est. (horas, min.) 0:56 Preço 3 418,25 €
Produto Smart-UPS da APC SRT 3000VA RM 230V Placa de rede Número de Peça SRT3000RMXLI-NC Autonomia est. (horas, min.) 0:56 Preço 3 932,50 €
Produto APC Smart-UPS SRT 3000 VA RM 208/230 V IEC Número de Peça SRT3000RMXLW-IEC Autonomia est. (horas, min.) 0:56 Preço 3 539,25 €
Produto APC Smart-UPS SRT 3000 VA 230 V Número de Peça SRT3000XLI Autonomia est. (horas, min.) 0:56 Preço 3 206,50 €
Produto APC Smart-UPS SRT 3000 VA 208/230 V IEC Número de Peça SRT3000XLW-IEC Autonomia est. (horas, min.) 0:56 Preço 3 357,75 €
Produto Smart-UPS SRT da APC 5000VA RM 230V Número de Peça SRT5KRMXLI Autonomia est. (horas, min.) 1:31 Preço 5 112,25 €
Produto Smart-UPS SRT da APC 5000VA Montagem em Bastidor 230V com Pacote de 6 Anos de Garantia Número de Peça SRT5KRMXLI-6W Autonomia est. (horas, min.) 1:31 Preço 5 535,75 €
Produto Smart-UPS SRT da APC 5000VA RM 208/230V HW Número de Peça SRT5KRMXLW-HW Autonomia est. (horas, min.) 1:31 Preço 5 384,50 €
Produto Smart-UPS SRT da APC 5000VA 230V Número de Peça SRT5KXLI Autonomia est. (horas, min.) 1:31 Preço 4 840,00 €
Produto Smart-UPS SRT da APC 6000VA RM 230V Número de Peça SRT6KRMXLI Autonomia est. (horas, min.) 1:39 Preço 5 898,75 €
Produto Smart-UPS da APC 6kVA Montagem em Bastidor 230V com Pacote de 6 anos de garantia Número de Peça SRT6KRMXLI-6W Autonomia est. (horas, min.) 1:39 Preço 6 261,75 €
Produto Smart-UPS SRT da APC 6000VA 230V Número de Peça SRT6KXLI Autonomia est. (horas, min.) 1:39 Preço 5 626,50 €
Produto Smart-UPS SRT da APC 8000VA RM 230V Número de Peça SRT8KRMXLI Autonomia est. (horas, min.) 3:27 Preço 7 623,00 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Smart-UPS SRT da APC 8000VA 230V Número de Peça SRT8KXLI Autonomia est. (horas, min.) 3:27 Preço 7 320,50 €
Produto Smart-UPS SRT da APC Iões de Lítio 1000VA RM 230V Número de Peça SRTL1000RMXLI Autonomia est. (horas, min.) 1:15 Preço 2 389,75 €
Produto Smart-UPS SRT da APC Iões de Lítio 1000VA RM 230V com Placa de Rede Número de Peça SRTL1000RMXLI-NC Autonomia est. (horas, min.) 1:15 Preço 2 904,00 €
Produto Smart-UPS SRT da APC Iões de Lítio 1500VA RM 230V Número de Peça SRTL1500RMXLI Autonomia est. (horas, min.) 1:15 Preço 2 813,25 €
Produto Smart-UPS SRT da APC Iões de Lítio 1500VA RM 230V com Placa de Rede Número de Peça SRTL1500RMXLI-NC Autonomia est. (horas, min.) 1:15 Preço 3 357,75 €
Produto APC SMART-UPS SRT LI-ION 2200VA RM 230V Número de Peça SRTL2200RMXLI Autonomia est. (horas, min.) N/A Preço 3 630,00 €
Produto APC SMART-UPS SRT LI-ION 2200VA RM 230V NETWORK CARD Número de Peça SRTL2200RMXLI-NC Autonomia est. (horas, min.) N/A Preço 4 083,75 €
Produto APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V Número de Peça SRTL3000RMXLI Autonomia est. (horas, min.) N/A Preço 6 080,25 €
Produto APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V NETWORK CARD Número de Peça SRTL3000RMXLI-NC Autonomia est. (horas, min.) N/A Preço 6 594,50 €
Produto Smart-UPS RT da APC 1000 VA RM 230 V Número de Peça SURT1000RMXLI Autonomia est. (horas, min.) 0:31 Preço 1 300,75 €
Produto SMART-UPS RT da APC 1000VA RM 2 Cartão de Rede 30V Número de Peça SURT1000RMXLI-NC Autonomia est. (horas, min.) 0:31 Preço 1 875,50 €
Produto Smart-UPS RT da APC 1000VA 230V Número de Peça SURT1000XLI Autonomia est. (horas, min.) 0:31 Preço 1 075,69 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto SMART-UPS RT da APC 1000VA Cartão de Rede 230V Número de Peça SURT1000XLI-NC Autonomia est. (horas, min.) 0:31 Preço 1 633,50 €
Produto Smart-UPS RT da APC 15 kVA RM 230 V Número de Peça SURT15KRMXLI Autonomia est. (horas, min.) 6:29 Preço 13 310,00 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Smart-UPS RT da APC 20 kVA RM 230 V Número de Peça SURT20KRMXLI Autonomia est. (horas, min.) 6:29 Preço 14 883,00 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Protecção
Correção do Fator de Potência de Entrada Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Condicionamento de alimentação Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Regulação da frequência e da tensão Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Entidade de Segurança Aprovada Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Disjuntor reinicializável Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Com capacidade de arranque a frio Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Compatível com gerador Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Adaptabilidade
Firmware de upgrade por flash Instale remotamente as versões de manutenção de firmware usando o FTP.
Baterias Externas Plug and Play Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.
Convertível Rack/Torre Protege o investimento inicial na UPS em caso de migração de ambiente em torre para bastidor
Facil utilização
Alarmes acústicos Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Notificação de bateria desligada Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Notificação de previsão de falhas Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Teste automático O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Baterias substituíveis pelo utilizador Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Disponibilidade
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Baterias substituíveis durante o funcionamento Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Ligação directa interna automática Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Tempo de funcionamento escalonável Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Gestão inteligente das baterias Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Fácil gestão
Network manageable Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
SmartSlot Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Compatível com InfraStruXure Manager Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
Ligação por Interface Série Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Indicadores de estado LED Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.