Estruturas de Especialidade

Estruturas de TI concebidas para aplicações e ambientes específicos

As estruturas de especialidade asseguram o funcionamento fiável do equipamento TI montado em bastidor em ambientes únicos. As estruturas montadas na parede são concebidas para pequenos concentradores e aplicações LAN em armários de ligações e salas de servidor com restrições de espaço. As estruturas anti-sísmicas são estruturas de grande resistência que podem ser instaladas nas regiões de Zona 4 que precisam da segurança e da robustez de uma estrutura classificada pelo NEBS.

Leia mais
Produtos Número de Peça Preço
Produto NetShelter WX 13U c/Orifício Roscado, Porta Dianteira Vidrada em Guia de Montagem Vertical, em Preto Número de Peça AR100 Preço 700,59 €
Produto NetShelter WX 13U c/Orifício Roscado, Porta Dianteira Ventilada em Guia de Montagem Vertical, em Preto Número de Peça AR100HD Preço 700,59 €