Gestão de cabos

Selecção completa de acessórios concebidos para organizarem cabos de alimentação ou dados dentro do ambiente do bastidor.

Bastidores e armários alojam mais equipamento hoje em dia que alguma vez o fizeram antes. O aumento da densidade de equipamentos aumentou a necessidade de uma gestão de cabos organizada no interior e exterior do bastidor. Uma má gestão de cabos não apenas pode causar a danificação de cabos ou aumento no tempo para adicionar ou mudar cabos, mas podem também bloquear fluxo de ar ou acessos críticos. Isto pode causar ineficiências na prestação do seu equipamento ou mesmo tempo de paragem. Estes acessórios oferecem opções de gestão de cabos apropriadas para satisfazerem diferentes necessidades. As soluções vão dos simples anéis de gestão de cabos até aos organizadores horizontais e verticais, com calhas e escadas.

Leia mais
Produtos Número de Peça Preço
Produto Ponte para Cobertura com Calha e Partição para Armários NetShelter SX 1070mm de Profundidade Número de Peça AR7209 Preço 96,79 €
Produto Organizador Vertical de Cabos, NetShelter VL, 42U (Qtd. 2) Número de Peça AR7501 Preço 108,89 €
Produto Organizador Vertical de Cabos, NetShelter SX, 42U (Qtd. 2) Número de Peça AR7502 Preço 120,99 €
Produto Organizador de Cabos Vertical, Montagem Central Traseira, NetShelter SX Número de Peça AR7505 Preço 193,59 €
Produto Organizador Vertical Estreito de Cabos, NetShelter SX, 42U Número de Peça AR7511 Preço 96,79 €
Produto Anéis de Gestão de Cabo Sem Ferramentas (Qtd. 10) Número de Peça AR7540 Preço 27,82 €
Produto Anéis de Gestão de Cabo Sem Ferramentas (Qtd. 100) Número de Peça AR7540100 Preço 266,19 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Organizador Vertical de Cabos, NetShelter SX, 48U Número de Peça AR7572 Preço 145,19 €
Produto Gestor de Cabo Vertical para NetShelter SX 42U com 750 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7580A Preço 290,39 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Tampas com Dobradiça para Gestor de Cabo Vertical NetShelter SX 42U com 750 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7581A Preço 108,89 €
Produto Retentor de Cabo para Gestores de Cabos Verticais NetShelter SX com 750 mm de Largura (Qtd. 6) Número de Peça AR7582A Preço 42,34 €
Produto Gestor de Cabo Vertical para NetShelter SX 45U com 750 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7585 Preço 314,59 €
Produto Tampas com Dobradiça para Gestor de Cabo Vertical NetShelter SX 45U com 750 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7586 Preço 133,09 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Gestor de Cabo Vertical para NetShelter SX 48U com 750 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7588 Preço 326,69 €
Produto Tampas com Dobradiça para Gestor de Cabo Vertical NetShelter SX 48U com 750 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7589 Preço 145,19 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Frisos com Escova para Guia de Montagem, NetShelter SX, 750mm de Largura (AR3x5x) Número de Peça AR7706 Preço 217,79 €
Produto Anéis de Gestão de Cabos, 8 Polegadas de Profundidade, Armários NetShelter 750 & 800mm de Largura (Qtd. 8) Número de Peça AR7707 Preço 84,69 €
Produto Braçadeiras de Contenção de Cabos com Capacidade de Montagem em PDU para Armários NetShelter SX / SV / VX Número de Peça AR7710 Preço 120,99 €
Produto Gestor de Cabo Vertical para Armários de Rede NetShelter SX (Qtd. 4) Número de Peça AR7717A Preço 278,29 €
Produto Gestor de Cabo Vertical para NetShelter SX 42U com 600 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7721 Preço 193,59 €
Produto Gestor de Cabo Vertical para NetShelter SX 48U com 600 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7723 Preço 217,79 €
Produto Gestor de Cabo Vertical para Armários de Rede NetShelter SX 48U (Qtd. 4) Número de Peça AR7737 Preço 266,19 €
Produto Ajuste de 18 a 30 polegadas do canal lateral do organizador de cabos horizontal Número de Peça AR8008BLK Preço 108,89 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Ajuste de 10 a 18 polegadas do canal lateral do organizador de cabos horizontal Número de Peça AR8016ABLK Preço 84,69 €
Produto Anéis de gestão de cabos (Qtd. 5 anéis grandes e 5 pequenos) Número de Peça AR8113A Preço 84,69 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Braço de gestão de cabos Número de Peça AR8129 Preço 157,29 €
Produto Partição de Cabo de Dados, NetShelter, 600 mm de Largura Número de Peça AR8162ABLK Preço 72,59 €
Produto Partição de Cabo de Dados, NetShelter, 600 mm de Largura, passagem Número de Peça AR8163ABLK Preço 72,59 €
Produto Escada de Cabos de 6 polegadas (15 cm) de Largura c/Kit de Anexação de Escada (AR8166ABLK) Número de Peça AR8164ABLK Preço 290,39 €
Produto Escada de Cabos de 6 polegadas (15 cm) de Largura (Qtd. 1) Número de Peça AR8164AKIT Preço 217,79 €
Produto Escada de Cabos de 12 polegadas (30 cm) de Largura c/Kit de Anexação de Escada (AR8166ABLK) Número de Peça AR8165ABLK Preço 326,69 €
Produto Escada de Cabos de 12 polegadas (30 cm) de Largura (Qtd. 1) Número de Peça AR8165AKIT Preço 241,99 €
Produto Kit de Anexação de Escada de Cabos, Calhas para Cabos de Alimentação Número de Peça AR8166ABLK Preço 108,89 €
Produto Kit de Braçadeiras para Escada de Cabos Número de Peça AR8169 Preço 42,34 €
Produto Partição de Cabo de Dados, NetShelter, 750 mm de Largura Número de Peça AR8172BLK Preço 120,99 €
Produto Partição de Cabo de Dados, NetShelter, 750 mm de Largura, passagem Número de Peça AR8173BLK Preço 120,99 €
Produto Kit de anexação de escada de cabos, partições de cabos de dados Número de Peça AR8177BLK Preço 133,09 €
Produto Partição de Cabo de Dados, PDU InfraStruXure®, 750 mm de Largura Número de Peça AR8182BLK Preço 120,99 €
Produto Partição de Cabo de Dados, PDU InfraStruXure®, 750 mm de Largura, passagem Número de Peça AR8183BLK Preço 108,89 €
Produto Partição do Cabo, 300 mm Número de Peça AR8184 Preço 54,44 €
Página:

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar