Distribuição da Alimentação no Bastidor

Distribuição fiável de energia eléctrica com monitorização e controlo para o equipamento TI montado em bastidor



 
A dedicada equipa de engenharia e fabrico da APC está a trabalhar arduamente para fornecer PDU de bastidor personalizados ou completamente novos que permitem aos centros de dados agilizar a personalização e reduzir alterações de campo dispendiosas e pouco seguras.
Leia mais
As Unidades de Distribuição de Potência (PDU) com bastidor de comutador com medição na saída APC oferecem a medição ativa de saídas individuais e controle remoto para ligar/desligar as saídas individuais. A medição na saída permite a ativação da otimização da energia e o planeamento detalhado de capacidades pelo utilizador. Os limites de alarme definidos pelo utilizador diminuem o risco com alertas remotos e em tempo real local para avisar de potenciais sobrecargas do circuito. A medição na saída fornece um nível mais granular de dados de utilização da energia, de forma a permitir que os gestores de centros de dados tomem decisões mais exatas sobre o equilíbrio da carga e o correto dimensionamento dos ambientes TI para baixar o custo total de propriedade. A característica de comutação permite o controlo da alimentação avançado e personalizável. A característica de comutação fornece controlo de nível de saída remoto para ligar/desligar a alimentação, de forma a reiniciar remotamente o equipamento e restringir a utilização não autorizada de saídas individuais. A temporização da sequenciação de alimentação permite aos utilizadores definir a ordem de ativação ou desativação do equipamento conectado para evitar a sobrecarga do circuito. A medição de corrente fornece monitorização remota em tempo real das cargas conectadas com alarmes definidos pelo utilizador para advertir quanto a potenciais sobrecargas do circuito. Os utilizadores podem aceder, configurar e controlar PDUs com bastidor de comutador com medição na saída de interfaces Web, SNMP, linha de comandos ou Telnet seguros, complementados pelas plataformas de gestão centralizada da APC, utilizando StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity e Energy Efficiency. A nova série AP8000 de PDU Comutadas em Bastidor inclui monitorização da potência ativa, uma porta de sensor da humidade/temperatura e tomadas IEC com fecho.
Leia mais
Unidades de Distribuição de Alimentação (PDUs) Comutadas em Bastidor da APC permitem um controlo de alimentação avançado e personalizável, bem como uma monitorização activa. Os controlos de nível de saída remotos permitem ligar/desligar a funcionalidade para encerrar e reiniciar, para reiniciar remotamente o equipamento e restringir a utilização não autorizada de saídas individuais. A temporização da sequenciação de alimentação permite aos utilizadores definir a ordem de activação ou desactivação do equipamento conectado, para evitar a sobrecarga do circuito. A medição actual assegura uma monitorização remota em tempo real das cargas conectadas com alarmes definidos pelo utilizador, alertando para potenciais sobrecargas do circuito. Os utilizadores podem aceder, configurar e controlar as PDUs comutadas através de interfaces seguras Web, SNMP, Interface de Linhas de Comando ou Telnet que são complementadas pelas plataformas de gestão centralizadas da APC utilizando InfraStruXure Central, Operations, Capacity e Energy Efficiency. As novas PDUs Comutadas em Bastidor AP8000 de série incluem monitorização da potência activa, uma porta de sensor da humidade/temperatura e tomadas IEC com fecho.
Leia mais
As unidades de distribuição de alimentação (PDU) em bastidor com medição na saída da APC fornecem medição activa de saídas individuais para permitir a optimização da energia e um planeamento detalhado das capacidades. Os limites de alarme definidos pelo utilizador diminuem o risco com alertas remotos e em tempo real local para avisar de potenciais sobrecargas do circuito. As PDU em bastidor com medição na saída fornecem um nível mais granular de dados de utilização da energia, de forma a permitir que os gestores de centros de dados tomem decisões mais exactas sobre o equilíbrio da carga e o correcto dimensionamento dos ambientes TI para baixarem o custo total de propriedade. As PDU em bastidor com medição na saída incluem uma medição da energia nas saídas individuais, uma porta de sensor da humidade/temperatura e tomadas IEC com fecho. Os utilizadores podem aceder e configurar as PDU em bastidor com medição na saída através de interfaces Web, SNMP ou Telnet seguras, complementadas pelas plataformas de gestão centralizada da APC utilizando InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.
Leia mais
As unidades de distribuição de alimentação (PDU) com medição em bastidor da APC fornecem medição activa para permitir a optimização da energia e a protecção do circuito. Os limites de alarme definidos pelo utilizador diminuem o risco com alertas remotos e em tempo real local para avisar de potenciais sobrecargas do circuito. As PDU com medição em bastidor fornecem dados de utilização de energia para permitir que os gestores de centros de dados tomem decisões informadas sobre o equilíbrio da carga e o correcto dimensionamento dos ambientes TI para baixarem custo total de propriedade. Os utilizadores podem aceder e configurar as PDU com medição em bastidor através de interfaces seguras Web, SNMP ou Telnet que são complementadas pelas plataformas de gestão centralizadas da APC utilizando s InfraStruXure Central, Operations, Capacity e Energy Efficiency. As novas PDU com medição em bastidor série AP8000 incluem monitorização da potência activa, uma porta de sensor da humidade/temperatura, tomadas IEC com fecho e disjuntores de muito baixo perfil.
Leia mais
As PDU básicas em bastidor proporcionam uma distribuição de alimentação fiável através de uma entrada única com múltiplas fichas de saída e distribui a energia de circuitos monofásicos de baixa amperagem até soluções trifásicas de grande potência.
Leia mais
Uma vasta selecção de cabos de rede incluindo potência de entrada, adaptador e cabos de alimentação jumper cumprem vários requisitos de energia Os novos cabos de alimentação IEC com bloqueio vêm equipados com um método de retenção de cabos, fácil de utilizar, patenteado para a um segurança adicional quando utilizados com as unidades de distribuição de alimentação (PDU) com medição em bastidor série AP8000.
Leia mais
Os Acessórios de PDU de Bastidor da APC contêm kits de suporte especificamente concebidos para montar várias Unidades de Distribuição de Alimentação (PDUs) de Bastidor vertical da APC em bastidores ou estruturas de outros fabricantes, bem como suportes de retenção de cabos para ajudar a manter a ligação do cabo de alimentação às PDUs de Bastidor. Os SKUs especificamente designados nas PDUs de Bastidor Básicas, com Medição e Comutadas podem utilizar estes kits de suporte. Consulte a lista de características para averiguar se a PDU de Bastidor é compatível com estes suportes. Consulte os nomes dos modelos para verificar a compatibilidade entre os fornecedores de bastidores.
Leia mais