Unidades de Ar Condicionado para Salas

Perimeter cooling units and accessories for efficient, modular and flexible room level control.



 
Explore Uniflair in 3D animation.
Leading edge precision cooling solutions specifically designed to maintain temperature and humidity within extremely tight tolerances. Perfect for racked and non-racked IT loads, these units meet the diverse requirements of any data center environment. When combined with hot or cold aisle containment solutions, the Uniflair LE products can further improve efficiency and achieve higher densities
Leia mais
Esta unidade de arrefecimento de perímetro, discreta fornece verdadeiro ar condicionado dentro do âmbito e do orçamento mesmo das aplicações mais pequenas. Perfeitas para cargas de TI com ou sem bastidor. As pequenas dimensões com componentes internos acessíveis pela parte da frente cumprem os diversos requisitos de espaços de TI mais pequenos, incluindo salas de computadores, salas de telecomunicações e salas de controlos. O controlo da velocidade das ventoinhas significa que a alimentação do fluxo de ar pode ser adaptada à aplicação, enquanto o controlador do microprocessador fornece um controlo preciso da temperatura.
Leia mais
A Uniflair WM é uma unidade de arrefecimento completamente incorporada, significando que não existe a necessidade de um permutador de calor remoto. Estas unidades rapidamente implementadas apenas necessitam de uma ligação eléctrica simples e de montagem no abrigo. Disponível numa configuração de arrefecimento gratuito, estas unidades vêm equipadas com amortecedores motorizados para permitirem a utilização de ar exterior de forma a ajudarem a arrefecer o espaço TI .
Leia mais
A MB Uniflair é uma unidade de arrefecimento montada na parede instalada no exterior de um espaço condicionado como, por exemplo, um armário de telecomunicações. Estas unidades estão completamente incorporadas, o que significa que elas são fornecidas completamente carregadas, não havendo necessidade de um permutador de calor remoto. Estas unidades rapidamente implementadas apenas necessitam de uma ligação eléctrica simples e de montagem no abrigo. Disponível numa configuração de arrefecimento gratuito, estas unidades vêm equipadas com amortecedores motorizados para permitirem a utilização de ar exterior de forma a ajudarem a arrefecer o espaço TI
Leia mais
Os sistemas SP Uniflair são sistemas divididos, o que significa que o evaporador e o condensador são instalados separadamente. A unidade do evaporador foi concebida para ser instalada no tecto ou na parede, enquanto que a parte do condensador da unidade é montada no exterior. Concebida para ser de fácil manutenção, é fornecido um acesso diferente para a placa eléctrica, compartimento mecânico e ventoinhas. Isto significa que a calibragem e a assistência podem ser efectuadas de forma segura. Estas unidades estão disponíveis na configuração de arrefecimento gratuito, quando activado permite a utilização de ar exterior para ajudar a arrefecer o ambiente TI.
Leia mais