Distribuição do Ar da Sala

Ventilação de ar para armários de ligações

As cargas de calor de armário de cablagem estão a aumentar devido ao desenvolvimento de tecnologias tais como VoIP e Power over Ethernet. Muitos armários onde estas tecnologias estão aplicadas não foram projectados com o arrefecimento adequado. A unidade de ventilação de armários de cablagem é um sistema de extracção de calor, rapidamente aplicável, em tecto ou parede, especificamente desenhado para um ambiente de armários de cablagem. Ao extrair ar quente do armário para um espaço adjacente, permite que o ar condicionado (que entra através da Grelha de entrada de ar) arrefeça a carga. Esta unidade para orçamentos controlados é uma excelente alternativa aos sistemas de ar condicionado mais caros, fornecendo uma extracção de calor fiável com a capacidade de baixar a temperatura do armário até 40ºF (22ºC). Se ligada numa UPS, também pode ser usada como sistema de remoção de calor de emergência a uma já existente unidade de ar condicionado para maximizar a disponibilidade do sistema no caso de uma falha de energia. Ventoinhas duplas aumentam a disponibilidade enquanto os indicadores LED de estado e saídas de contactos secos aumentam a capacidade de gerir a unidade. Velocidades de ventoinha seleccionáveis permitem que o utilizador escolha entre os desempenhos máximos.

Leia mais
Produtos Número de Peça Preço
Produto Unidade de Ventilação de Armário de Cablagem 100-240V 50/60 HZ Número de Peça ACF301 Preço 1 996,50 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Unidade de Ventilação de Armário de Cablagem com Gestão Ambiental Número de Peça ACF301EM Preço 1 421,75 €
Produto Grelha de entrada de ar para Unidade de ventilação de armário de cablagem. Número de Peça ACF310 Preço 748,99 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Fácil gestão
Indicadores de estado LED Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Saída de contacto seco Fornece a notificação remota das falhas quando utilizada juntamente com uma unidade ou sistema de monitorização ambiental da APC.
Notificação de previsão de falhas Maximiza a disponibilidade do sistema fornecendo um aviso antecipado para a substituição da ventoinha ou do filtro.
Agilidade
Vários métodos de montagem A concepção flexível permite instalações de montagem de parede e de tecto.
Instalação fácil A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.
Adaptabilidade
Suporta cabos de ligação rígidos Em instalações em que é necessária ou preferida a cablagem rígida.
Arquitecturalmente neutro Desenho discreto e cores combinam-se com o ambiente.
Disponibilidade
Sistema de ventilação com tolerância a falhas No caso da avaria de uma ventoinha, a(s) restante(s) ventoinha(s) continuará(ão) a funcionar.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar