Distribuição de Ar no Bastidor

Distribuição de ar para bastidores de potência densa e áreas de baixa pressão

Os produtos baseados em bastidor estão especificamente integrados em estruturas individuais de bastidor. Os produtos de distribuição do ar, montados em bastidor, resolvem problemas de distribuição do ar, dentro de uma estrutura de bastidor. Estes produtos de ventilação trabalham juntamente com os produtos de arrefecimento existentes, para fornecerem ar frio ou removerem calor da estrutura do bastidor. Estes agentes de resolução de problemas de pontos quentes asseguram temperaturas de entrada uniformes ao equipamento TI.

Leia mais
Produtos Número de Peça Preço
Produto FILTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA UNID. DE DISTR. DE AR DA APC Número de Peça ACF001RF Preço 96,79 €
Produto Unidade de Distribuição de Ar em Rack 2U 208/230V 50/60HZ Número de Peça ACF002 Preço 1 160,39 €
Produto Kit de Condutas da Unidade de Extração de Ar em Rack SX da APC, 24 polegadas Número de Peça ACF126 Preço 241,99 €
Produto Kit de Condutas da Unidade de Extração de Ar da APC, 600mm Número de Peça ACF127 Preço 241,99 €
Produto Unidade de Distribuição de Ar Lateral em Rack 2U 208/230 50/60HZ Número de Peça ACF202BLK Preço 591,69 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Unidade de Extração de Ar em Rack SX 100-240 V 50/60 HZ para armários NetShelter 600 mm. Número de Peça ACF400 Preço 2 783,00 €
Produto Unidade de Extração de Ar em Rack SX 100-240V 50/60HZ para armários NetShelter 750mm. Número de Peça ACF402 Preço 2 964,50 €
Produto Tabuleiro de Ventilação para Teto 208/230 VCA 50/60 HZ para Armários NetShelter SX com 600 mm de Largura x 1070 mm de Profundidade Número de Peça ACF502 Preço 375,09 €
Produto Tabuleiro de Ventilação para Teto 208/230 VCA 50/60 HZ para Armários NetShelter SX com 750 mm de Largura x 1070 mm de Profundidade Número de Peça ACF504 Preço 567,49 €
Produto Kit de Condutas de Fluxo de Ar Lateral para Armários NetShelter SX com 750 mm de Largura Número de Peça AR7715 Preço 338,79 €
Produto Kit de Condutas de Fluxo de Ar Lateral para Cisco Nexus® 7009, armários de 750 mm de largura Número de Peça AR7725 Preço 399,29 €
Produto Kit de Condutas NetShelter SX 42U para Cisco Nexus® 7018 Número de Peça AR7742 Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Kit de Condutas NetShelter SX 48U para Cisco Nexus® 7018 Número de Peça AR7747 Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto VED para Kit de Condutas de Exaustão Vertical / Curto Alcance com 600mm de Largura para Armário SX Número de Peça AR7751 Preço 615,89 €
Produto VED para Kit de Condutas de Exaustão Vertical / Longo Alcance com 600mm de Largura para Armário SX Número de Peça AR7752 Preço 676,39 €
Produto VED para Kit de Condutas de Exaustão Vertical / Curto Alcance com 750mm de Largura para Armário SX Número de Peça AR7753 Preço 664,29 €
Produto VED para Kit de Condutas de Exaustão Vertical / Longo Alcance com 750mm de Largura para Armário SX Número de Peça AR7754 Preço 712,69 €
Produto Extensão de Cabos Suspensos 600mm de Largura / Kit de Condutas de Exaustão Vertical para Armário SX Número de Peça AR7755 Preço 169,39 €
Produto Extensão de Cabos Suspensos 750mm de Largura / Kit de Condutas de Exaustão Vertical para Armário SX Número de Peça AR7756 Preço 181,49 €
Produto Tabuleiro de Ventilação p/ Cobertura 208/230V 50/60HZ para Armários NetShelter WX Número de Peça AR8207BLK Preço 266,19 €
Agilidade
Instalação fácil A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.
Disponibilidade
Aumenta o fluxo de ar Proporciona temperaturas interiores adequadas, aumentando a vida do equipamento.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar