Li-ion Battery Rack Type O - IEC

Compartir:

Li-ion Battery Rack Type O - IEC

LIBATTSMGOIEC

Incluye : User Manual

Li-ion Battery Rack Type O - IEC

Call for More Information
855 236 5070
Incluye: Manual del usuario

LIBATTSMGOIEC Features

Li-ion Battery Rack Type O - IEC

  • Incluye gestión de baterías avanzada
    El monitoreo integrado por celda, módulo y gabinete brinda un panorama claro del tiempo de autonomía y la integridad de las baterías, con los beneficios adicionales del rendimiento predecible y uniforme del tiempo de autonomía y la estabilidad de las celdas.
  • Formato compacto de batería
    Reduce considerablemente el formato de la solución de baterías de modo que los equipos que generan ingresos ocupen el espacio liberado.
  • Vida útil extendida de la batería
    La tecnología de ion de litio duplica la vida útil de las baterías, por lo que reduce los riesgos de tiempos de inactividad y desconexión de la carga durante el mantenimiento o reemplazo.
  • Solución de baterías liviana
    Reluce el peso en dos tercios, lo que brinda flexibilidad para instalar la solución de baterías en cualquier planta al tiempo que se minimizan los requisitos de modificación estructural.
  • Reduce los costos de enfriamiento
    Reduce el tamaño de la sala de baterías y aumenta la tolerancia a un mayor rango de temperaturas de funcionamiento, lo que permite reducir la capacidad de la solución de enfriamiento

Compra de hardware de terceros Características y beneficios

Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de la batería (mAh)
    67000
  • Tensión de salida de la batería
    30.40

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Ión de litio
  • Montaje de baterías
    Gabinete de batería adjunto
  • Colocación de baterías
    Gabinete de baterías
  • Fabricante de baterías
    Samsung
  • Vida operativa de la batería
    10 - 15

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    2055mm , 205.5cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    650mm , 65.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    599mm , 59.9cm
  • Peso neto
    549.98kg
  • Peso de embarque
    549.98kg
  • Altura del bulto
    2200mm , 220.0cm
  • Ancho del bulto
    1200mm , 120.0cm
  • Profundidad del bulto
    600mm , 60.0cm
  • Color
    White

Ambiental

  • Temperatura de operación
    18 - 28 °C
  • Temperatura de almacenamiento
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 60 %

Conformidad

  • Aprobaciones
    CE
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 3 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • Directivas sobre baterías
    Cumplimiento
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

1725KB

Fecha de actualización

2018-07-02

Product specification with Modbus Map for Lithium Ion Battery Rack Type O
PDF

Tamaño

8849KB

Fecha de actualización

2018-07-02

Installation details for the Type O Lithium Ion Battery Rack
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Li-Ion Battery, Type-O
CAD Source File
1856KB
2018-06-15