Unidades de agua helada, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás

Unidades de agua helada, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Frente Izquierda
Unidades de agua helada, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Frente Izquierda
Unidades de agua helada, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Frente Izquierda
Unidades de agua helada, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Back
Unidades de agua helada, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Frente Izquierda
Unidades de agua helada, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás Back
  • Enfriamiento perimetral para entornos de centros de datos medianos y grandes

Ver resumen del producto

TUCR Características

Unidades de agua helada, circulación ascendente con ventiladores con curvatura hacia atrás
Enfriamiento perimetral para entornos de centros de datos medianos y grandes

Uniflair Med/Large Room Cooling Características y beneficios

Costo total de propiedad

Economización
Un método eficiente para aprovechar las temperaturas bajas del aire exterior en el enfriamiento del centro de datos.
Ventiladores con conmutación electrónica
Brinda la mayor eficiencia y reduce el consumo energético total al adaptar los requisitos de circulación de aire a la carga térmica del centro de datos.
Compresores en tándem
Funcionamiento silencioso y eficiente de compresores, conectados a un circuito de refrigerante común para facilitar el control escalonado de la capacidad (no disponible en ciertos modelos/configuraciones)
Gestión optimizada
La conexión entre las unidades de aire acondicionado de la sala de cómputo y las plantas de agua helada garantiza la eficiencia energética basada en condiciones de carga instantáneas reales (opcional)
Estrategia modular
El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.

Disponibilidad

Control de respuesta activa
Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
Válvula de expansión electrónica
Optimización del flujo de refrigerante en todas las condiciones de carga y temperatura. Monitoreo de carga de refrigerante continuo e indirecto
Componentes redundantes
Los puntos de falla únicos en el sistema cuentan con componentes redundantes para mantener los niveles de disponibilidad y confiabilidad.
Controlador de microprocesador multifuncional
Permite reiniciar las unidades después de una interrupción en el suministro eléctrico sin intervención; brinda redundancia en el nivel de la sala con hasta diez unidades que operan en un grupo; navegación sencilla con pantallas basadas en iconos que indican el modo de operación y las condiciones de la sala; admite la comunicación con diversos protocolos de sistemas de administración de edificios.
Motores de impulsión directa
Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Energy Management

Interfaz de red
Permite administrar sus dispositivos conectándolos directamente a la red con una dirección IP dedicada; así, no es necesario recurrir a algún tipo de proxy, por ejemplo, un servidor. Se habilitan las funciones de administración a través de un explorador Web, Telnet o SSH. El sistema de notificaciones le informa sobre posibles problemas a medida que estos se presentan.
Red de área local
Crea un control compartido entre todos los recursos disponibles para lograr eficiencia energética máxima y gestión controlada del grupo en situaciones de emergencia.
Automatic Floor Pressurization System
Asegura la presurización estable de la circulación de aire bajo el piso con independencia de los cambios que se efectúen por encima del piso
Sistemas para administración de edificios
Las unidades están diseñadas para operar con los sistemas BMS más comunes, entre ellos BACnet y Modbus.

Funcionabilidad

Monitoreo de servicios
Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.
Servicio operativo
Posibilita el mantenimiento o reemplazo de componentes clave mientras el sistema sigue funcionando.
Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.

Distribución de productos

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Belize, Cook Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Indonesia, India, Jamaica, Japan, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Cayman Islands, Saint Lucia, Sri Lanka, Myanmar, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Puerto Rico, Paraguay, Singapore, El Salvador, Thailand, TP, Trinidad and Tobago, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam

Opciones

Servicios