Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V

Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Frente Izquierda
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Frente Izquierda
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Frente Izquierda
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Back
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Aplicación
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Aplicación
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Aplicación
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Aplicación
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Frente Izquierda
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Back
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Aplicación
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Aplicación
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Aplicación
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Aplicación
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V Miscellaneous
  • Protección de energía online de doble conversión con altos niveles de disponibilidad, redundancia y escalabilidad

  • Incluye: DC con software, CD de documentación, Installation Guide, Manual del usuario, Tarjeta de manejo Web/SNMP

Ver resumen del producto

SYA8K8P Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento para la carga W
Tiempo de funcionamiento para la carga
Ingrese aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que deberá proteger la unidad UPS. Según el valor ingresado, estimaremos el tiempo de autonomía que tendrá durante un corte total de energía. El tiempo de autonomía adicional aumenta la disponibilidad del equipo ya que le permite operar durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.

La carga total ingresada (consumo de energía) supera el valor máximo establecido para este producto (6400W)

Ingrese la carga para ver el tiempo de autonomía estimado

Capacidad máxima en uso
Capacidad máxima en uso
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar su carga especificada.

Ingrese la carga para la "Máx. capacidad utilizada" calculada

Capacidad de potencia de salida
6.4kWatts / 8.0kVA
Tensión de salida nominal
120V, 208V
Entrada de voltaje
208V
Tipo de enchufe
Hard Wire 4-wire (2PH+N+G)
Unidad Symmetra LX de APC, 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 en torre, 208/240 V
Protección de energía online de doble conversión con altos niveles de disponibilidad, redundancia y escalabilidad
Incluye: DC con software, CD de documentación, Installation Guide, Manual del usuario, Tarjeta de manejo Web/SNMP
  • Bandeja desmontable para cableas de entrada/salida
    Permite instalar y mantener la unidad UPS rápida y fácilmente.

Symmetra Características y beneficios

Protección

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Disyuntores con reposición manual
Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
Compatible con generador
Garantiza una energía pura e ininterrumpida para las cargas en caso de un corte prolongado en el suministro eléctrico.
Regulación de tensión y frecuencia
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.

Funcionabilidad

Notificación predictiva de fallas.
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Alarmas sonoras
Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
Módulos de inteligencia reemplazables por el usuario
Permite actualizar y reemplazar los módulos de inteligencia en forma sencilla.
Módulos de potencia reemplazables por el usuario
Permite actualizar y reemplazar los módulos de potencia en forma sencilla.
Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.

Características de marketing

Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La arquitectura de doble conversión brinda regulación de tensión estricta, regulación de frecuencia y tiempo de transferencia cero hacia la batería en caso de que se produzcan eventos energéticos.
Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Network Shutdown, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader.
"Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Symmetra con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
La arquitectura de la unidad Symmetra LX con redundancia N+1 permite que la unidad resista fallas de un módulo de inteligencia, batería o módulo de potencia. Los módulos pueden reemplazarse con facilidad in situ. Los clientes pueden añadir más módulos de potencia o baterías después de la compra del equipo para admitir cargas de hasta 16 kVA.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El autodiagnóstico automático asegura la confiabilidad de las baterías y advierte al usuario por anticipado cuando es necesario el reemplazo de baterías. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos.

Disponibilidad

Módulos de potencia reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de módulos de potencia.
Módulos de inteligencia reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de módulos de inteligencia.
Módulos de potencia conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad al permitir la recuperación inmediata y sin inconvenientes tras fallas aisladas de módulos.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Bypass interno automático
Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Ofrece altos niveles de disponibilidad mediante baterías redundantes.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Diseño modular
Proporciona velocidad de servicio y exige requisitos mínimos de mantenimiento gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la capacidad de reemplazar módulos en el establecimiento.
Módulos de inteligencia redundantes
Proporciona niveles más altos de disponibilidad a las cargas conectadas a la UPS al ofrecer vías redundantes de comunicación con las funciones clave de la unidad UPS.
Configurable para alcanzar un nivel de redundancia interna de N+1
Proporciona altos niveles de disponibilidad mediante redundancia al permitir la configuración con un módulo de potencia en exceso respecto de la cantidad requerida para ofrecer soporte a la carga conectada.

Escalabilidad

Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con diferentes frecuencias de entrada.
Panel de distribución de energía reemplazable en el establecimiento
Garantiza la compatibilidad con equipos que tienen diferentes clases de fichas.
Baterías externas "Plug-and-Play"
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.
Capacidad de potencia escalable
Reduce hoy los costos de sobredimensionamiento de los sistemas UPS al permitir su rápida actualización en una instancia posterior.
Autonomía escalable
Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.

Manejabilidad

Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la administración centralizada a través del InfraStruXure Manager de APC.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Baterías externas administrables
Reduce la necesidad del servicio de mantenimiento preventivo al monitorear la integridad y el estado de las baterías externas así como el tiempo de autonomía esperado.
SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Display LCD
Display alfanumérico que muestra los parámetros y alarmas del sistema.

Distribución de productos

Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bermuda, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Cayman Islands, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
6.4kWatts / 8.0kVA
Nota de tensión de salida
Configuración de tensión de salida para 208 o 240
Distorsión de tensión de salida
Menos del 5% con carga completa
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
47 - 63 Hz
Frequencia de salida (no sincronizada)
60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales, 50Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales
Otras tensiones de salida
240
Factor de cresta de carga
hasta 5 : 1
Topología
Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Corriente máxima de salida
37
Desviación
Desviación interna (automática y manual), Desviación externa opcional

Entrada

Frecuencia de entrada
45-65 Hz (detección automática)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
96 - 138 (línea a neutro)V
Distorsión armónica total de entrada:
Inferior al 7% para plena carga
Otras tensiones de entrada
240V
Factor de energía de entrada con carga completa
0.98

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas
2
Tiempo de recarga típico
3hora(s)
Batería de recambio
Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
Duración prolongable
1
Capacidad VA/hora de la Batería
1728

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Placas SmartSlot™ pre-instaladas
Panel de control
Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible
Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)
Cantidad de interfaces SmartSlot™
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
671mm, 67.1cm
Dimensiones de anchura máxima
483mm, 48.3cm
Dimensiones de profundidad máxima
726mm, 72.6cm
Peso neto
201.82kg
Peso de embarque
229.56kg
Altura del bulto
914mm, 91.4cm
Ancho del bulto
599mm, 59.9cm
Profundidad del bulto
997mm, 99.7cm
Color
Black, Silver
Unidades por tarima
1.0

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-4500metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
62.0dBA
Disipación térmica online
3485.0BTU/hora

Conformidad

Aprobaciones
CSA, FCC Part 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Directivas sobre baterías
Cumplimiento

Opciones

Servicios