Unidad Smart-UPS de APC, 2000 VA, para rack, 3 U, 120 V, versión de alta resistencia

Unidad Smart-UPS de APC, 2000 VA, para rack, 3 U, 120 V, versión de alta resistencia Frente Izquierda
Unidad Smart-UPS de APC, 2000 VA, para rack, 3 U, 120 V, versión de alta resistencia Frente Izquierda
Unidad Smart-UPS de APC, 2000 VA, para rack, 3 U, 120 V, versión de alta resistencia Frente Izquierda
Unidad Smart-UPS de APC, 2000 VA, para rack, 3 U, 120 V, versión de alta resistencia Back
Unidad Smart-UPS de APC, 2000 VA, para rack, 3 U, 120 V, versión de alta resistencia Frente Izquierda
Unidad Smart-UPS de APC, 2000 VA, para rack, 3 U, 120 V, versión de alta resistencia Back
RoHS
  • Protección de energía de alta disponibilidad y resistencia para aplicaciones de navegación y otras aplicaciones de transporte.

  • Incluye: DC con software, Manual del usuario

Ver resumen del producto

SU2000R3X155 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento para la carga W
Tiempo de funcionamiento para la carga
Ingrese aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que deberá proteger la unidad UPS. Según el valor ingresado, estimaremos el tiempo de autonomía que tendrá durante un corte total de energía. El tiempo de autonomía adicional aumenta la disponibilidad del equipo ya que le permite operar durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.

La carga total ingresada (consumo de energía) supera el valor máximo establecido para este producto (1400W)

Ingrese la carga para ver el tiempo de autonomía estimado

Capacidad máxima en uso
Capacidad máxima en uso
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar su carga especificada.

Ingrese la carga para la "Máx. capacidad utilizada" calculada

Capacidad de potencia de salida
1.4kWatts / 2.0kVA
Altura del rack
3U
Conexiones de salida
(6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
120V
Entrada de voltaje
120V
Tipo de enchufe
NEMA L5-30P
Longitud del cable
2.44metros
Unidad Smart-UPS de APC, 2000 VA, para rack, 3 U, 120 V, versión de alta resistencia
Protección de energía de alta disponibilidad y resistencia para aplicaciones de navegación y otras aplicaciones de transporte.
Incluye: DC con software, Manual del usuario

Aplicaciones marítimas Características y beneficios

Funcionabilidad

Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Soporte técnico
Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Fácil de instalar
Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.

Manejabilidad

SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Conectividad serial
Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
LED Indicators
Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.

Disponibilidad

Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías
Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Carga de baterías con compensación de temperatura
Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.

Distribución de productos

Puerto Rico, United States, U.S. Virgin Islands

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
1.4kWatts / 2.0kVA
Distorsión de tensión de salida
Menos del 5% con carga completa
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Factor de cresta de carga
--
Topología
Línea interactiva
Tipo de forma de onda
Onda senoidal

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
92-147V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
86 - 154V
Cantidad de cables de alimentación
1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico
3hora(s)
Batería de recambio
Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
Nota sobre el cartucho de batería de recambio
Battery life may diminish if used in a continous 55C environment
Cantidad de cartuchos de batería de recambio
2
Capacidad VA/hora de la Batería
720

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panel de control
Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: En línea: Batería en actividad: Batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
Interruptor de emergencia (EPO)
Cantidad de interfaces SmartSlot™
1

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
480Joules
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Dimensiones de altura máxima
127mm, 12.7cm
Dimensiones de anchura máxima
432mm, 43.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
673mm, 67.3cm
Peso neto
63.64kg
Peso de embarque
73.64kg
Altura del bulto
267mm, 26.7cm
Ancho del bulto
610mm, 61.0cm
Profundidad del bulto
787mm, 78.7cm
Color
Beige

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 55 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Disipación térmica online
305.0BTU/hora
Clase de protección
--

Conformidad

Aprobaciones
CSA, MIL-STD-1399, MIL-STD-167B, MIL-STD-901D, UL 1778
Política de protección del equipo
--
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
PEP
Disponible en la ficha Documentación
EOLI
Disponible en la ficha Documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

Opciones

Servicios