UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V con módulo de potencia N+1, apta para 5 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8

UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V con módulo de potencia N+1, apta para 5 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8 Frente Izquierda
UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V con módulo de potencia N+1, apta para 5 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8 Frente Izquierda
UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V con módulo de potencia N+1, apta para 5 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8 Frente Izquierda
UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V con módulo de potencia N+1, apta para 5 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8 Frontal derecho
UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V con módulo de potencia N+1, apta para 5 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8 Frontal directo
UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V con módulo de potencia N+1, apta para 5 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8 Back
UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V con módulo de potencia N+1, apta para 5 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8 Frente Izquierda
UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V con módulo de potencia N+1, apta para 5 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8 Frontal derecho
UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V con módulo de potencia N+1, apta para 5 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8 Frontal directo
UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V con módulo de potencia N+1, apta para 5 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8 Back
  • UPS trifásica fácil de implementar y de alta eficiencia de 25 kW y 208 V que entrega la mejor protección energética y un bajo costo total de propiedad a los pequeños ...

  • Incluye: Filtro de polvo, EcoStruxure Ready, Installation Manual, Gestión de redes integrada, Start-up service

Ver resumen del producto

GVSUPS25KR0B5FS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento para la carga W
Tiempo de funcionamiento para la carga
Ingrese aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que deberá proteger la unidad UPS. Según el valor ingresado, estimaremos el tiempo de autonomía que tendrá durante un corte total de energía. El tiempo de autonomía adicional aumenta la disponibilidad del equipo ya que le permite operar durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.

La carga total ingresada (consumo de energía) supera el valor máximo establecido para este producto (25000W)

Ingrese la carga para ver el tiempo de autonomía estimado

Capacidad máxima en uso
Capacidad máxima en uso
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar su carga especificada.

Ingrese la carga para la "Máx. capacidad utilizada" calculada

Capacidad de potencia de salida
25.0kWatts / 25.0kVA
Tensión de salida nominal
208V 3PH
Entrada de voltaje
208V 3PH
UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V con módulo de potencia N+1, apta para 5 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8
UPS trifásica fácil de implementar y de alta eficiencia de 25 kW y 208 V que entrega la mejor protección energética y un bajo costo total de propiedad a los pequeños y medianos centros de datos Edge, así como a la infraestructura esencial de los establecimientos comerciales e industriales. Esta UPS es apta hasta para 5 series de baterías modulares inteligentes de alta capacidad; sin embargo, no incluye baterías, por lo que puede personalizar el tiempo de funcionamiento de la batería con facilidad. Incluye servicio de puesta en marcha 5 x 8 y un módulo de potencia adicional para proporcionar redundancia N+1.
Incluye: Filtro de polvo, EcoStruxure Ready, Installation Manual, Gestión de redes integrada, Start-up service

Galaxy VS Características y beneficios

Costo total de propiedad

Modo ECOnversion
Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.
Alta eficiencia en modo de conversión doble
Alta calidad de energía y máxima eficiencia en todo momento, incluso con poca carga. Si se producen irregularidades en la forma de onda de distribución, se posibilita la regeneración mediante el proceso de conversión de CA a CC en primer término y luego de CC a CA con tiempo de transferencia cero. La batería se utiliza únicamente como fuente de respaldo.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Funcionamiento robusto
Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
UPS compacta
Gracias a la tecnología de alta densidad y el acceso frontal total, esta UPS permite ahorrar espacio, lo que la vuelve ideal para lugares compactos.

Disponibilidad

Compatible con la solución de baterías de ion de litio de Schneider Electric
Reduce el formato y el peso del sistema, así como los requisitos de enfriamiento y mantenimiento, y el costo total de propiedad; ofrece el doble de la vida útil de las baterías VRLA, y mejora la predecibilidad y capacidad de gestión del almacenamiento de copias de respaldo.
Haga clicaquí para obtener más información.
Bus de CC flexible
Optimiza el dimensionamiento de las baterías y es compatible con una amplia gama de tecnologías de almacenamiento de energía, incluidas las baterías VRLA, ion de litio y NiCd.
Tarjeta de gestión de redes incorporada
Le permite gestionar los umbrales de alerta y monitorear las UPS en forma remota a través de la app EcoStruxure IT, la web, SNMP, o arquitecturas Modbus TCP y Modbus RTU.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Protección contra retroalimentación incorporada
El contactor de retroalimentación incorporado garantiza que no se devuelva electricidad a la red.

Funcionabilidad

Diversos niveles de ofertas de servicio
Nuestros servicios, que pueden contratarse en paquete o individualmente, están estructurados de manera tal que le permiten elegir lo que desearía que Schneider Electric haga por usted.
Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Diseño de UPS modular
Brinda redundancia en el diseño y permite acelerar la realización de tareas de mantenimiento con un tiempo promedio de reparación mejorado gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la aptitud para reemplazo de módulos en el establecimiento.
EcoStruxure IT Expert
Desde su teléfono inteligente o computadora, puede conectarse con nuestro sistema de monitoreo «autoservicio» basado en la nube que recopila, organiza y distribuye alertas críticas e información clave en tiempo real, de modo de brindar una vista unificada incluso de entornos de infraestructura física sumamente distribuidos. Optimice su tiempo productivo y planificación del mantenimiento, y anticípese a posibles problemas de infraestructura con las funciones de análisis avanzadas y las comparaciones de rendimiento. Disponible en determinados países. Para obtener más información, visite ecostruxureit.com.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bermuda, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
25.0kWatts / 25.0kVA
Distorsión de tensión de salida
less than 3%
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
50Hz, 60Hz
Frequencia de salida (no sincronizada)
50Hz +/-0.1% for 50Hz nominal, 60Hz +/-0.1% for 60Hz nominal
Otras tensiones de salida
200, 220
Factor de cresta de carga
2.5
Topología
Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda
Onda sinusoidal
Funcionamiento con sobrecarga
150% por 1 minuto, 125% por 10 minutos
Distorsión armónica total en tensión de salida
_1% linear load and _3% non-linear load
Tolerancia de tensión de salida
+/-1% after 50ms
Desviación
Built in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70Hz
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
177-239 (208V)V
Distorsión armónica total de entrada:
Less than 6% at full linear load
Otras tensiones de entrada
200, 220
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
65.0kAmps
Factor de energía de entrada con carga completa
0.99

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
VRLA
Tensión nominal de baterías
480VDC
Corriente máxima de batería al final de la descarga
68.0A
Tensión de la batería al final de la descarga
384VDC

Comunicaciones y manejo

Panel de control
Touchscreen LCD user interface
Alarma audible
Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad

Físico

Dimensiones de altura máxima
1970mm, 197.0cm
Dimensiones de anchura máxima
550mm, 55.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
847mm, 84.7cm
Peso neto
250.0kg
Peso de embarque
250.0kg
Altura del bulto
2082mm, 208.2cm
Ancho del bulto
755mm, 75.5cm
Profundidad del bulto
1010mm, 101.0cm
Color
Gloss level 85%, RAL 9003, White

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 to 95% non-condensing %
Elevación de operación
0-990metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad relativa de almacenamiento
10 to 80% non-condensing %
Elevación de almacenamiento
0-3metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
54.0dBA
Disipación térmica online
4049.0BTU/hora
Clase de protección
IP20

Conformidad

Aprobaciones
Norma CSA C22.2 N° 107.3, FCC Part 15 Clase A, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, UL 1778 5ta edición, OSHPD
Garantía estándar
Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.

Opciones

Servicios