Soporte de suelo Uniflair 610 mm (24") - bastidor 6

Soporte de suelo Uniflair 610 mm (24") - bastidor 6 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 610 mm (24") - bastidor 6 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 610 mm (24") - bastidor 6 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 610 mm (24") - bastidor 6 Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos de refrigeración de sala

Ver descripción de producto

ACFS76097 Características

Soporte de suelo Uniflair 610 mm (24") - bastidor 6
Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos de refrigeración de sala

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
610mm, 61.0cm
Anchura máxima
2160mm, 216.0cm
Profundidad máxima
855mm, 85.5cm
Peso neto
53.07kg
Peso de envío
56.25kg
Altura bruta
711mm, 71.1cm
Anchura bruta
2286mm, 228.6cm
Profundidad bruta
965mm, 96.5cm

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes

Opciones

Servicios