Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V

Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Frontal derecho
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Back
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Frontal derecho
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Back
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V Miscellaneous
  • Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers ...

  • Incluye: CD con software, Rack Mounting Brackets, Raíles de soporte de montaje en rack, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Cable USB, Manual del usuario

Ver descripción de producto

SUA750RM1U Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (480W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
480Vatios / 750VA
Altura de racks
1U
Conexiones de salida
(4) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
2.44metros
Smart-UPS de APC de 750 VA, USB y serie, RM, 1U, 120 V
Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.
Incluye: CD con software, Rack Mounting Brackets, Raíles de soporte de montaje en rack, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Cable USB, Manual del usuario
  • Acceso frontal para el mantenimiento
    Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

Smart-UPS características y ventajas

Capacidad de gestión

Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Alarmas sonoras
Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Conectividad USB
Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Disponibilidad

Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.

Características de marketing

Productividad más inteligente con la posibilidad de adaptarla a las necesidades específicas de su aplicación
La intuitiva interfaz LCD proporciona información clara con la posibilidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación fáciles de utilizar. Más de 15 ajustes programables diferentes, incluyendo el control del grupo de tomas de salida conmutadas, permiten realizar ajustes, establecer umbrales y enviar notificaciones específicas para la aplicación.
La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
El modo de funcionamiento ecológico patentado consigue una eficiencia de más del 97%. Smart-UPS fue el primer SAI de red que obtuvo la certificación Energy Star. La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga compensada e inteligente a una temperatura precisa. El indicador dinámico de fecha de sustitución de batería y las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y advierten de antemano si es necesario realizar la sustitución. Los módulos de batería intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo. Diseñado y fabricado por APC durante más de 23 años, el Smart-UPS es el SAI de red más fiable, con más de 25 millones de unidades vendidas.
Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad
Red gestionable a través de conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Business Edition para conseguir una cómoda supervisión y control, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
Evita los costosos problemas de energía, manteniendo su equipo de TI y datos seguros y disponibles
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La regulación automática de tensión de estado sólido aumenta la tensión de entrada baja hasta un 30% y reduce la alta tensión en hasta un 12% sin que funcione la batería. Respaldo fiable de la batería para mantenerse funcionando durante los cortes del suministro eléctrico o para apagar correctamente los sistemas

Adaptabilidad

Puntos de transferencia de tensión ajustables
Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Islas Caimán, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
480Vatios / 750VA
Tensión de salida, nota
--
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 5%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60Hz +/- 3 Hz
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Onda senoidal

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
82-144V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
75 - 154V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Tiempo típico de recarga
2hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
4 - 6
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
107Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería
216
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Panel de control
Pantalla LED de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: Con baterías: Sustituir la batería:e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)
Optativo
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
480Julios
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
660mm, 66.0cm
Peso neto
21.82kg
Peso de envío
25.46kg
Altura bruta
191mm, 19.1cm
Anchura bruta
559mm, 55.9cm
Profundidad bruta
775mm, 77.5cm
Color
Black
Unidades en Palet
8.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
Disipación térmica en línea
130.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
FCC Parte 15 Clase A, UL 1778
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:150 000 USD
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios