SET DE CABLE DE ENTRADA Y CONECTOR RDP - 1,8 M (6 PIES)

SET DE CABLE DE ENTRADA Y CONECTOR RDP - 1,8 M (6 PIES) Frente Izquierda
SET DE CABLE DE ENTRADA Y CONECTOR RDP - 1,8 M (6 PIES) Frente Izquierda
SET DE CABLE DE ENTRADA Y CONECTOR RDP - 1,8 M (6 PIES) Frente Izquierda
SET DE CABLE DE ENTRADA Y CONECTOR RDP - 1,8 M (6 PIES) Frente Izquierda
SET DE CABLE DE ENTRADA Y CONECTOR RDP - 1,8 M (6 PIES) Frente Izquierda
SET DE CABLE DE ENTRADA Y CONECTOR RDP - 1,8 M (6 PIES) Frente Izquierda
SET DE CABLE DE ENTRADA Y CONECTOR RDP - 1,8 M (6 PIES) Frente Izquierda
SET DE CABLE DE ENTRADA Y CONECTOR RDP - 1,8 M (6 PIES) Frente Izquierda
  • Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.

  • Incluye: Installation Guide

Ver resumen del producto

PDW6IEC309-RDP1 Características

SET DE CABLE DE ENTRADA Y CONECTOR RDP - 1,8 M (6 PIES)
Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.
Incluye: Installation Guide
  • Opciones de distribución múltiples
    La óptima flexibilidad del diseño permite cubrir una gran variedad de requerimientos del cliente.

Accesorios para alimentación configurables Características y beneficios

Agilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración a medida permite a APC configurar, instalar y probar todo el sistema antes de su envío.
Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Tensión de salida nominal
208V
Longitud del cable
1.83metros
Consumo máximo total de corriente
80

Entrada

Entrada de voltaje
208V 3PH
Tipo de enchufe
IEC 309
Tensión de entrada aceptable
180-264VCA
Cantidad de cables de alimentación
1
Corriente de línea máxima
80A

Físico

Dimensiones de altura máxima
127mm, 12.7cm
Dimensiones de anchura máxima
610mm, 61.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
1829mm, 182.9cm
Peso neto
10.74kg
Peso de embarque
12.32kg
Altura del bulto
290mm, 29.0cm
Ancho del bulto
640mm, 64.0cm
Profundidad del bulto
640mm, 64.0cm

Conformidad

Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios