Rack PDU, Metered, Zero U, 20A, 200/208V, (20)C13 & (4)C19

Rack PDU, Metered, Zero U, 20A, 200/208V, (20)C13 & (4)C19 Parte Delantera Izquierda
Rack PDU, Metered, Zero U, 20A, 200/208V, (20)C13 & (4)C19 Parte Delantera Izquierda
Rack PDU, Metered, Zero U, 20A, 200/208V, (20)C13 & (4)C19 Parte Delantera Izquierda
Rack PDU, Metered, Zero U, 20A, 200/208V, (20)C13 & (4)C19 Frontal directo
Rack PDU, Metered, Zero U, 20A, 200/208V, (20)C13 & (4)C19 Detailed
Rack PDU, Metered, Zero U, 20A, 200/208V, (20)C13 & (4)C19 Parte Delantera Izquierda
Rack PDU, Metered, Zero U, 20A, 200/208V, (20)C13 & (4)C19 Frontal directo
Rack PDU, Metered, Zero U, 20A, 200/208V, (20)C13 & (4)C19 Detailed
  • La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas ...

  • Incluye: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Kit de montaje sin herramientas, Manual del usuario

Ver descripción de producto

AP7840 Características

Rack PDU, Metered, Zero U, 20A, 200/208V, (20)C13 & (4)C19
La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas potenciales del circuito antes de que se produzca un fallo crítico de TI.
Incluye: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Kit de montaje sin herramientas, Manual del usuario
  • Capacidades de montaje en rack sin herramientas
    Las cajas de servidor no requieren herramientas adicionales para el montaje en armarios NetShelter, lo que permite a los usuarios montar unidades de manera rápida y fácil en la parte posterior del armario
  • Posibilidades de instalación vertical
    Se instala fácilmente en posición vertical en los racks o armarios NetShelter VX y ocupa cero U de espacio en rack, lo que permite instalar más equipos en el rack. Las unidades que se instalan en vertical están optimizadas para los racks o armarios NetShelter VX.

NetShelter PDU para rack con medición características y ventajas

Agilidad

Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.
Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Disponibilidad

Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta. (Sólo disponible en los SKU designados)
Actualizable Flash
Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red)
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU)
Indicador LED de carga
Indica las sobrecargas y otras condiciones que requieren atención en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre posibles sobrecargas en los circuitos.
Funciones de gestión remota
Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo. (Nota: sólo para unidades en red)

Características de marketing

Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta.
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar el sobrecalentamiento de los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Voltaje de salida nominal
200V, 208V
Protección frente a sobrecarga
No
Maximum Total Current Draw
20
Conexiones de salida
(4) IEC 320 C19 (Batería de reserva)
(20) IEC 320 C13 (Batería de reserva)

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada
200V, 208V, 230V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L6-20P
Longitud de Cable
3.05metros
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
3328VA
Maximum Input Current
20A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)
16A

Descripción física

Altura máxima
1619mm, 161.9cm
Anchura máxima
56mm, 5.6cm
Profundidad máxima
44mm, 4.4cm
Peso neto
4.55kg
Peso de envío
7.73kg
Altura bruta
2134mm, 213.4cm
Anchura bruta
152mm, 15.2cm
Profundidad bruta
127mm, 12.7cm
Color
Black

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
Listado en cUL, CSA C22.2 n.º 60950-1-03, FCC Parte 15 Clase A, ICES-003, Industry Canada, PSE, UL 60950-1, Listado en UL, VCCI Clase A
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios