RDP INPUT CORD & CONNECTOR SET - 8 FOOT

RDP INPUT CORD & CONNECTOR SET - 8 FOOT Parte Delantera Izquierda
RDP INPUT CORD & CONNECTOR SET - 8 FOOT Parte Delantera Izquierda
RDP INPUT CORD & CONNECTOR SET - 8 FOOT Parte Delantera Izquierda
RDP INPUT CORD & CONNECTOR SET - 8 FOOT Parte Delantera Izquierda
RDP INPUT CORD & CONNECTOR SET - 8 FOOT Parte Delantera Izquierda
RDP INPUT CORD & CONNECTOR SET - 8 FOOT Parte Delantera Izquierda
RDP INPUT CORD & CONNECTOR SET - 8 FOOT Parte Delantera Izquierda
RDP INPUT CORD & CONNECTOR SET - 8 FOOT Parte Delantera Izquierda
  • Disyuntores, cables y accesorios para actualizar y ampliar las unidades de distribución eléctrica.

  • Incluye: Installation Guide

Ver descripción de producto

PDW8IEC309-RDP2 Características

RDP INPUT CORD & CONNECTOR SET - 8 FOOT
Disyuntores, cables y accesorios para actualizar y ampliar las unidades de distribución eléctrica.
Incluye: Installation Guide
  • Opciones de distribución múltiple
    La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.

Accesorios de suministro eléctrico configurables características y ventajas

Agilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración personalizada permite a APC configurar, instalar y comprobar todo el sistema antes de su entrega
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Voltaje de salida nominal
208V
Cord Length
2.44metros
Maximum Total Current Draw
80

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 309
Acceptable Input Voltage
200-240VAC
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
80A

Descripción física

Altura máxima
127mm, 12.7cm
Anchura máxima
610mm, 61.0cm
Profundidad máxima
2438mm, 243.8cm
Peso neto
13.28kg
Peso de envío
14.86kg
Altura bruta
290mm, 29.0cm
Anchura bruta
640mm, 64.0cm
Profundidad bruta
640mm, 64.0cm

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios