Panel de distribución para rack 208 V

Panel de distribución para rack 208 V Frente Izquierda
Panel de distribución para rack 208 V Frente Izquierda
Panel de distribución para rack 208 V Frente Izquierda
Panel de distribución para rack 208 V Frente Izquierda
Panel de distribución para rack 208 V Frontal directo
Panel de distribución para rack 208 V Back
Panel de distribución para rack 208 V Aplicación
Panel de distribución para rack 208 V Miscellaneous
Panel de distribución para rack 208 V Detailed
Panel de distribución para rack 208 V Frente Izquierda
Panel de distribución para rack 208 V Frente Izquierda
Panel de distribución para rack 208 V Frontal directo
Panel de distribución para rack 208 V Back
Panel de distribución para rack 208 V Aplicación
Panel de distribución para rack 208 V Miscellaneous
Panel de distribución para rack 208 V Detailed
  • Sistema de distribución de energía configurado a medida y ensamblado en fábrica para equipos informáticos instalados en centros de datos de todos los tamaños o en ...

  • Incluye: Installation Guide, Manual del usuario

Ver resumen del producto

PDRDPF10U-R Características

Características principales

Altura del rack
42U
Tensión de salida nominal
120V, 208V 3PH
Entrada de voltaje
208V 3PH
Tipo de enchufe
IEC 309
Panel de distribución para rack 208 V
Sistema de distribución de energía configurado a medida y ensamblado en fábrica para equipos informáticos instalados en centros de datos de todos los tamaños o en zonas de alta densidad.
Incluye: Installation Guide, Manual del usuario

Distribución de energía configurable Características y beneficios

Costo total de propiedad

Dos paneles de energía de 42 posiciones
2 paneles de energía de 42 posiciones que permiten la instalación de más de 2 circuitos por kW evitan la necesidad de contar con diversos paneles de energía remotos.
Formato reducido
Reduce al mínimo los gastos en bienes inmuebles porque utiliza el estético factor de forma del gabinete informático NetShelter™ de APC™
Movilidad de sistemas
El equipo de la unidad de distribución de energía puede reubicarse fácilmente para alojar un centro de datos en constante cambio.

Disponibilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración a medida permite a APC configurar, instalar y probar todo el sistema antes de su envío.

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.

Características de marketing

Umbrales de alarma
Transformadores de corriente en cada circuito que pueden proporcionar índices de amperaje en cada ubicación del circuito a fin de evitar sobrecargas en el disyuntor.
Posibilidades de administración remota
Interfaces de administración de red completas que proporcionan administración basada en estándares por medio de la Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder a las unidades, configurarlas y administrarlas desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso.
Monitoreo Web y local
Monitoreo del equipo disponible para los clientes tanto en el centro de datos como por Internet.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Madagascar, Martinique, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Mayotte

Salida

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Cantidad de cables de alimentación
1
Energía de entrada
28800.0Vatios
Capacidad de carga
28800VA
Corriente de línea máxima
80A

Físico

Dimensiones de altura máxima
2060mm, 206.0cm
Dimensiones de anchura máxima
610mm, 61.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
1072mm, 107.2cm
Peso neto
190.0kg
Peso de embarque
200.0kg
Altura del bulto
2261mm, 226.1cm
Ancho del bulto
914mm, 91.4cm
Profundidad del bulto
1219mm, 121.9cm
Color
Black

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-9000metros

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, En la lista de UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios