PROLONGADOR DE 6,7 METROS (22 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P

PROLONGADOR DE 6,7 METROS (22 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P Frente Izquierda
PROLONGADOR DE 6,7 METROS (22 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P Frente Izquierda
PROLONGADOR DE 6,7 METROS (22 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P Frente Izquierda
PROLONGADOR DE 6,7 METROS (22 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P Frente Izquierda
PROLONGADOR DE 6,7 METROS (22 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P Frente Izquierda
PROLONGADOR DE 6,7 METROS (22 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P Frente Izquierda
PROLONGADOR DE 6,7 METROS (22 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P Frente Izquierda
PROLONGADOR DE 6,7 METROS (22 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P Frente Izquierda
  • Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.

  • Incluye: Installation Guide

Ver resumen del producto

PDW22L21-20XC Características

PROLONGADOR DE 6,7 METROS (22 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P
Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.
Incluye: Installation Guide
  • Opciones de distribución múltiples
    La óptima flexibilidad del diseño permite cubrir una gran variedad de requerimientos del cliente.

Accesorios para alimentación configurables Características y beneficios

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.
Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración a medida permite a APC configurar, instalar y probar todo el sistema antes de su envío.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bolivia, Brazil, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Ethiopia, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Saudi Arabia, El Salvador, Togo, Taiwan, United States, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Tensión de salida nominal
120V, 208V 3PH
Consumo máximo total de corriente
20

Entrada

Entrada de voltaje
208V 3PH
Tipo de enchufe
NEMA L21-20P
Tensión de entrada aceptable
200-240VCA
Cantidad de cables de alimentación
1
Corriente de línea máxima
20A

Físico

Dimensiones de altura máxima
64mm, 6.4cm
Dimensiones de anchura máxima
51mm, 5.1cm
Dimensiones de profundidad máxima
6706mm, 670.6cm
Peso neto
3.18kg
Peso de embarque
3.5kg
Altura del bulto
102mm, 10.2cm
Ancho del bulto
305mm, 30.5cm
Profundidad del bulto
445mm, 44.5cm
Color
Black

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios