PDU para rack, con display, Zero U, 20A, 208V, (21)C13 y (4)C19

PDU para rack, con display, Zero U, 20A, 208V, (21)C13 y (4)C19 Parte Delantera Izquierda
PDU para rack, con display, Zero U, 20A, 208V, (21)C13 y (4)C19 Parte Delantera Izquierda
PDU para rack, con display, Zero U, 20A, 208V, (21)C13 y (4)C19 Parte Delantera Izquierda
PDU para rack, con display, Zero U, 20A, 208V, (21)C13 y (4)C19 Parte Delantera Izquierda
  • La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas ...

  • Incluye: Manual del usuario

Ver descripción de producto

AP7626 Características

PDU para rack, con display, Zero U, 20A, 208V, (21)C13 y (4)C19
La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas potenciales del circuito antes de que se produzca un fallo crítico de TI.
Incluye: Manual del usuario
  • Umbrales de alarma
    Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU)
  • Capacidades de montaje en rack sin herramientas
    Las cajas de servidor no requieren herramientas adicionales para el montaje en armarios NetShelter, lo que permite a los usuarios montar unidades de manera rápida y fácil en la parte posterior del armario

NetShelter PDU para rack con medición características y ventajas

Agilidad

Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.
Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Disponibilidad

Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta. (Sólo disponible en los SKU designados)
Actualizable Flash
Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red)
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU)
Indicador LED de carga
Indica las sobrecargas y otras condiciones que requieren atención en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre posibles sobrecargas en los circuitos.
Funciones de gestión remota
Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo. (Nota: sólo para unidades en red)

Características de marketing

Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta.
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar el sobrecalentamiento de los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Voltaje de salida nominal
208V
Always on Outlets
25
Maximum Total Current Draw
16
Conexiones de salida
(4) IEC 320 C19 (Batería de reserva)
(21) IEC 320 C13 (Batería de reserva)

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada
208V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L6-20P
Longitud de Cable
3.05metros
Acceptable Input Voltage
200-240VAC
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
3328VA
Maximum Input Current
16A
Maximum Line Current
16A

Descripción física

Altura máxima
1219mm, 121.9cm
Anchura máxima
89mm, 8.9cm
Profundidad máxima
44mm, 4.4cm
Peso neto
5.91kg
Peso de envío
6.59kg
Altura bruta
1524mm, 152.4cm
Anchura bruta
127mm, 12.7cm
Profundidad bruta
95mm, 9.5cm
Color
Beige

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
Listado en cUL, Listado en UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios