Opción externa para sistema STS MGE Epsilon

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Redundancia verdadera y confiabilidad excepcionalmente alta para conmutación entre fuentes de energía

  • Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario

Ver resumen del producto

STEEO Características

Opción externa para sistema STS MGE Epsilon
Redundancia verdadera y confiabilidad excepcionalmente alta para conmutación entre fuentes de energía
Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario
  • Instalación rápida
    Los organizadores verticales para montaje posterior y los canales para cables en altura se instalan sin herramientas.

Interruptores de transferencia estática Características y beneficios

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.

Disponibilidad

Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.

Manejabilidad

Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Pantalla gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Conectividad serial
Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
5 - 90 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-40 - 70 °C
Humedad relativa de almacenamiento
5 - 90 %
Elevación de almacenamiento
0-9000metros

Conformidad

Aprobaciones
CE, EN 60950, TUV
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios