Kit de rieles universales Tipo S para AV de APC

Kit de rieles universales Tipo S para AV de APC Frente Izquierda
Kit de rieles universales Tipo S para AV de APC Frente Izquierda
Kit de rieles universales Tipo S para AV de APC Frente Izquierda
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 82ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 72ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • El set SRAILKIT, diseñado para todos los modelos Tipo S, es apto para racks de cuatro postes con profundidades de entre 20 y 28 pulgadas (50,8 – 71,1 cm). Incluye...

  • Incluye: Installation Guide, Mounting hardware, Rack Mounting Brackets, Tornillos

Ver resumen del producto

SRAILKIT Características

Kit de rieles universales Tipo S para AV de APC
El set SRAILKIT, diseñado para todos los modelos Tipo S, es apto para racks de cuatro postes con profundidades de entre 20 y 28 pulgadas (50,8 – 71,1 cm). Incluye todas las piezas de montaje necesarias.
Incluye: Installation Guide, Mounting hardware, Rack Mounting Brackets, Tornillos
  • Fácil de instalar
    Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.

Acondicionadores de energía para AV y respaldo de baterías Características y beneficios

Funcionabilidad

Disyuntores con reposición manual
Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
Métodos de montaje múltiples
Permite utilizar un producto como el estándar para distintos entornos.
Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.

Manejabilidad

Activación/Desactivación secuencial
Ayuda a encender los componentes en el orden adecuado para no exigir los parlantes. La secuenciación adecuada también puede ayudar a administrar el consumo de corriente en la puesta en marcha a fin de evitar el disparo innecesario del disyuntor.
LED & display dimmer
Ajuste por separado el brillo del LED y el de la pantalla de la unidad en función de sus propios gustos y del entorno.
Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.

Protección

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Boost AVR y Trim AVR. (No se aplica a J25B)
Elimina las fluctuaciones de tensión como fuente de degradación de las señales audiovisuales y la exigencia a la que pueden verse expuestas las fuentes de energía de los componentes.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Bancos de filtros de energía aislados
Elimina las interferencias electromagnética y radioeléctrica (EMI/RFI) como fuente de degradación de las señales audiovisuales.
Protección contra sobrecargas de líneas de datos
Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
51mm, 5.08cm
Dimensiones de anchura máxima
533mm, 53.34cm
Dimensiones de profundidad máxima
89mm, 8.89cm
Peso neto
1.59kg
Peso de embarque
2.5kg
Altura del bulto
64mm, 6.35cm
Ancho del bulto
591mm, 59.06cm
Profundidad del bulto
108mm, 10.8cm
Color
Silver
Unidades por tarima
105.0

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 70 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-15000metros
Temperatura de almacenamiento
0 - 70 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios