Gabinete para montaje en pared NetShelter WX 9 U

Gabinete para montaje en pared NetShelter WX 9 U Frente Izquierda
Gabinete para montaje en pared NetShelter WX 9 U Frente Izquierda
Gabinete para montaje en pared NetShelter WX 9 U Frente Izquierda
Gabinete para montaje en pared NetShelter WX 9 U Back
Gabinete para montaje en pared NetShelter WX 9 U Detailed
Gabinete para montaje en pared NetShelter WX 9 U Detailed
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 113ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 71ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Gabinetes para dispositivos informáticos diseñados para aplicaciones y entornos específicos

Ver resumen del producto

AR109 Características

Gabinete para montaje en pared NetShelter WX 9 U
Gabinetes para dispositivos informáticos diseñados para aplicaciones y entornos específicos
  • Flat pack unassembled wall box
    Los tableros de pared se distribuyen sin ensamblar, lo que simplifica el transporte y posibilita el almacenamiento.
  • Para montaje en pared
    Ideal para salas de gestión de redes y salas de servidores.
  • Integración de cables y accesorios en tablero de pared
    Los paneles inferior y superior del tablero de pared tienen tapas que se desmontan fácilmente. Los espacios resultantes pueden usarse para la salida de cables o para la instalación de un accesorio de 1 U, como un ventilador o panel de patcheo.
  • Fácil instalación de tablero de pared
    El tablero de pared está diseñado para acelerar y simplificar el montaje, e incluye una plantilla para la fijación en la pared.
  • Tamaños de tableros de pared
    Los tableros de pared sin ensamblar se encuentran disponibles en tres tamaños –6 U, 9 U y 12 U– para contemplar distintas necesidades.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
485mm, 48.5cm
Dimensiones de anchura máxima
599mm, 59.9cm
Dimensiones de profundidad máxima
400mm, 40.0cm
Altura del rack
9U
Peso neto
12.7kg
Peso de embarque
16.01kg
Altura del bulto
293mm, 29.3cm
Ancho del bulto
688mm, 68.8cm
Profundidad del bulto
485mm, 48.5cm
Color
Black
Profundidad máxima de montaje
329.0mm, 32.89cm
Profundidad mínima de montaje
226.0mm, 22.61cm
Ancho del rack
19"

Conformidad

Garantía estándar
5 años para reparación o sustitución

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Opciones

Servicios