Gabinete de bypass para mantenimiento adyacente para Galaxy VX 625 kVA 480 V

Gabinete de bypass para mantenimiento adyacente para Galaxy VX 625 kVA 480 V Frente Izquierda
Gabinete de bypass para mantenimiento adyacente para Galaxy VX 625 kVA 480 V Frente Izquierda
Gabinete de bypass para mantenimiento adyacente para Galaxy VX 625 kVA 480 V Frente Izquierda
Gabinete de bypass para mantenimiento adyacente para Galaxy VX 625 kVA 480 V Frontal derecho
Gabinete de bypass para mantenimiento adyacente para Galaxy VX 625 kVA 480 V Frontal directo
Gabinete de bypass para mantenimiento adyacente para Galaxy VX 625 kVA 480 V Back
Gabinete de bypass para mantenimiento adyacente para Galaxy VX 625 kVA 480 V Frente Izquierda
Gabinete de bypass para mantenimiento adyacente para Galaxy VX 625 kVA 480 V Frontal derecho
Gabinete de bypass para mantenimiento adyacente para Galaxy VX 625 kVA 480 V Frontal directo
Gabinete de bypass para mantenimiento adyacente para Galaxy VX 625 kVA 480 V Back
  • Gabinete de bypass para mantenimiento alineable que puede conectarse a la UPS mediante un kit de barra colectora y aísla la UPS durante las operaciones de mantenimiento ...

Ver resumen del producto

GVXMBCA625KG Características

Gabinete de bypass para mantenimiento adyacente para Galaxy VX 625 kVA 480 V
Gabinete de bypass para mantenimiento alineable que puede conectarse a la UPS mediante un kit de barra colectora y aísla la UPS durante las operaciones de mantenimiento.

Galaxy VX Características y beneficios

Costo total de propiedad

Modo ECO
Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Funcionamiento robusto
Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Modo ECOnversion
Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.

Disponibilidad

Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Compatible con la solución de baterías de ion de litio de Schneider Electric
Reduce el formato y el peso del sistema, así como los requisitos de enfriamiento y mantenimiento, y el costo total de propiedad; ofrece el doble de la vida útil de las baterías VRLA, y mejora la predecibilidad y capacidad de gestión del almacenamiento de copias de respaldo.
Haga clicaquí para obtener más información.
Protección contra retroalimentación interna
Mejora la defensa de los sistemas ante anomalías energéticas.

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido
Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
Compatibilidad con StruxureOn
Simplifique el mantenimiento y la operación de sus equipos empleando software y servicios estándar en la nube.
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Niveles de servicios múltiples
Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.

Distribución de productos

Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, El Salvador, United States, Venezuela

Físico

Dimensiones de altura máxima
1970mm, 197.0cm
Dimensiones de anchura máxima
800mm, 80.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
900mm, 90.0cm
Peso neto
280.0kg
Peso de embarque
300.0kg
Altura del bulto
2150mm, 215.0cm
Ancho del bulto
990mm, 99.0cm
Profundidad del bulto
1060mm, 106.0cm
Color
White

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 (non-condensing) %
Temperatura de almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 (non-condensing) %

Opciones

Servicios