Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8

Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Frente Izquierda
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Frente Izquierda
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Frente Izquierda
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Back
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Aplicación
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Aplicación
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Miscellaneous
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Miscellaneous
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Detailed
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Frente Izquierda
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Back
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Aplicación
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Aplicación
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Miscellaneous
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Miscellaneous
Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8 Detailed
  • Gabinete para baterías modulares ancho con capacidad de hasta 12 baterías modulares en cadena.

  • Incluye: Guía de instalación, Servicio de puesta en marcha, Manual del usuario

Ver resumen del producto

GVMMODBCWS Características

Gabinete de baterías modular ancho para 12 módulos de baterías para unidad UPS Galaxy VM, puesta en marcha 5x8
Gabinete para baterías modulares ancho con capacidad de hasta 12 baterías modulares en cadena.
Incluye: Guía de instalación, Servicio de puesta en marcha, Manual del usuario
  • Cumplimiento de normas sísmicas
    Estos gabinetes construidos totalmente en acero cumplen los requisitos de aptitud sísmica correspondientes a la zona 2+ del IBC (International Building Code).
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
  • Con montaje en ruedas
    Facilidad de manipulación durante la instalación.

Galaxy VM Características y beneficios

Manejabilidad

Gestión de redes integrada
Brinda monitoreo remoto y control total de la UPS. Le permite monitorear unidades UPS remotas desde un navegador de Internet o un Sistema de administración de redes estándar.
Diagrama mímico
Permite el acceso instantáneo al estado de la UPS.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Pantalla táctil y gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto a todo color que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.

Comodidad

Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido
Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
Entrada de cables por la parte superior e inferior
Permite el cableado desde las partes superior e inferior, sin necesidad de gabinetes adicionales, lo cual implica ahorrar en superficie ocupada y contar con flexibilidad para la instalación.
Con montaje en ruedas
Facilidad de manipulación durante la instalación.
Baterías reemplazables
Permite añadir capacidad de autonomía o reemplazar módulos de baterías existentes con rapidez. El sistema reconoce en forma automática los módulos instalados.

Seguridad

Cumplimiento de normas sísmicas
Estos gabinetes construidos totalmente en acero cumplen los requisitos de aptitud sísmica correspondientes a la zona 2+ del IBC (International Building Code).
Protección contra retroalimentación interna
Aumente la defensa de los sistemas ante anomalías de potencia.

Costo total de propiedad

Alto nivel de eficiencia
Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa
Modo ECOnversion
Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Funcionamiento robusto
Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.

Disponibilidad

Baterías modulares
Ofrece la posibilidad de reemplazar baterías sin necesidad de pasar a bypass de mantenimiento, al tiempo que mantiene la disponibilidad y la protección continua de la carga.
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adecuarse a su entorno operativo
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.

Funcionabilidad

Niveles de servicios múltiples
Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.

Sostenibilidad

Certificación ENERGY STAR para unidades UPS
Establece que la eficiencia de la UPS está en el 25% superior del mercado en virtud de pruebas llevadas a cabo por terceros
Certificación EU CoC para unidad UPS
Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
VRLA
Montaje de baterías
Gabinete de batería adjunto
Colocación de baterías
Gabinete de baterías
Vida útil esperada de las baterías (años)
5 - 8

Físico

Dimensiones de altura máxima
1970mm, 197.0cm
Dimensiones de anchura máxima
700mm, 70.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
854mm, 85.4cm
Peso neto
210.45kg
Peso de embarque
252.73kg
Altura del bulto
2150mm, 215.0cm
Ancho del bulto
990mm, 99.0cm
Profundidad del bulto
1060mm, 106.0cm
Color
White

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-14763.6metros

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Clase A, IBC 2012 y CBC 2013 para aceleración espectral Sds=2,02 g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Garantía estándar
Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.

Opciones

Servicios