Gabinete de baterías MGE Galaxy 5000, 480 V

Gabinete de baterías MGE Galaxy 5000, 480 V Frente Izquierda
Gabinete de baterías MGE Galaxy 5000, 480 V Frente Izquierda
Gabinete de baterías MGE Galaxy 5000, 480 V Frente Izquierda
Gabinete de baterías MGE Galaxy 5000, 480 V Frontal derecho
Gabinete de baterías MGE Galaxy 5000, 480 V Frontal directo
Gabinete de baterías MGE Galaxy 5000, 480 V Back
Gabinete de baterías MGE Galaxy 5000, 480 V Frente Izquierda
Gabinete de baterías MGE Galaxy 5000, 480 V Frontal derecho
Gabinete de baterías MGE Galaxy 5000, 480 V Frontal directo
Gabinete de baterías MGE Galaxy 5000, 480 V Back
  • Gabinete de baterías compatible para proporcionar diferentes opciones de autonomía extendida

  • Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario

Ver resumen del producto

G5TBAT Características

Gabinete de baterías MGE Galaxy 5000, 480 V
Gabinete de baterías compatible para proporcionar diferentes opciones de autonomía extendida
Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario
  • Servicio de acceso frontal
    Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
  • Gabinete con trabas
    Impide el acceso no autorizado a la unidad UPS.

Galaxy 5000 Características y beneficios

Disponibilidad

Entrada dual desde la red eléctrica
Aumenta la disponibilidad al permitir conectar la UPS a dos fuentes de alimentación independientes.
Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
Regulación de tensión y frecuencia
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.

Sostenibilidad

Certificación EU CoC para unidad UPS
Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia

Costo total de propiedad

Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Notificación predictiva de fallas.
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.

Manejabilidad

Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Opciones de distribución múltiples
La óptima flexibilidad del diseño permite cubrir una gran variedad de requerimientos del cliente.
Pantalla gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Niveles de servicios múltiples
Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
Soporte técnico
Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bermuda, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Madagascar, Martinique, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Reunion, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Mayotte

Entrada

Entrada de voltaje
480V 3PH

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
VRLA
Montaje de baterías
Gabinete de batería adjunto

Físico

Dimensiones de altura máxima
1905mm, 190.5cm
Dimensiones de anchura máxima
711mm, 71.1cm
Dimensiones de profundidad máxima
820mm, 82.0cm
Peso neto
950.0kg
Peso de embarque
970.0kg
Altura del bulto
1930mm, 193.0cm
Ancho del bulto
762mm, 76.2cm
Profundidad del bulto
838mm, 83.8cm
Color
Grey

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
5 - 90 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-20 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
5 - 90 %
Elevación de almacenamiento
0-9000metros

Conformidad

Aprobaciones
ISO 14001, ISO 9001, TUV
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios