Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM

Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frente Izquierda
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frente Izquierda
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frente Izquierda
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frente Izquierda
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frontal derecho
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frontal derecho
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frontal directo
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frontal directo
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Back
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Back
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Aplicación
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Miscellaneous
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Miscellaneous
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Detailed
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Detailed
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frente Izquierda
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frente Izquierda
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frontal derecho
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frontal derecho
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frontal directo
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Frontal directo
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Back
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Back
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Aplicación
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Miscellaneous
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Miscellaneous
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Detailed
Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM Detailed
  • Gabinete de baterías compatible para proporcionar diferentes opciones de autonomía extendida. El gabinete incluye baterías, cables para configuración lado a lado ...

  • Incluye: Guía de instalación

Ver resumen del producto

GVMCBCWUE Características

Gabinete ancho UL E para tiempo de respaldo adicional para Galaxy VM
Gabinete de baterías compatible para proporcionar diferentes opciones de autonomía extendida. El gabinete incluye baterías, cables para configuración lado a lado, disyuntor para CC y sensor de temperatura.
Incluye: Guía de instalación
  • Cumplimiento de normas sísmicas
    Estos gabinetes construidos totalmente en acero cumplen los requisitos de aptitud sísmica correspondientes a la zona 2+ del IBC (International Building Code).
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.

Galaxy VM Características y beneficios

Disponibilidad

Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Baterías modulares
Ofrece la posibilidad de reemplazar baterías sin necesidad de pasar a bypass de mantenimiento, al tiempo que mantiene la disponibilidad y la protección continua de la carga.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adecuarse a su entorno operativo
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.

Costo total de propiedad

Funcionamiento robusto
Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Modo ECOnversion
Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Alto nivel de eficiencia
Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Niveles de servicios múltiples
Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.

Sostenibilidad

Certificación EU CoC para unidad UPS
Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
Certificación ENERGY STAR para unidades UPS
Establece que la eficiencia de la UPS está en el 25% superior del mercado en virtud de pruebas llevadas a cabo por terceros

Comodidad

Entrada de cables por la parte superior e inferior
Permite el cableado desde las partes superior e inferior, sin necesidad de gabinetes adicionales, lo cual implica ahorrar en superficie ocupada y contar con flexibilidad para la instalación.
Con montaje en ruedas
Facilidad de manipulación durante la instalación.
Baterías reemplazables
Permite añadir capacidad de autonomía o reemplazar módulos de baterías existentes con rapidez. El sistema reconoce en forma automática los módulos instalados.
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido
Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica

Seguridad

Protección contra retroalimentación interna
Aumente la defensa de los sistemas ante anomalías de potencia.
Cumplimiento de normas sísmicas
Estos gabinetes construidos totalmente en acero cumplen los requisitos de aptitud sísmica correspondientes a la zona 2+ del IBC (International Building Code).

Manejabilidad

Pantalla táctil y gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto a todo color que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Gestión de redes integrada
Brinda monitoreo remoto y control total de la UPS. Le permite monitorear unidades UPS remotas desde un navegador de Internet o un Sistema de administración de redes estándar.
Diagrama mímico
Permite el acceso instantáneo al estado de la UPS.
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bermuda, Bahamas, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Tensión de salida de la batería
12.0

Entrada

Entrada de voltaje
480V 3PH
Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
VRLA
Baterías pre-instaladas
40
Montaje de baterías
Gabinete de batería adjunto
Colocación de baterías
Gabinete de baterías
Fabricante de baterías
C&D and Enersys
Vida útil esperada de las baterías (años)
5 - 7
Módulos de batería por serie
38
Vida útil proyectada de la batería
5 - 10
Vida operativa de la batería
5 - 7

Físico

Dimensiones de altura máxima
1970mm, 197.0cm
Dimensiones de anchura máxima
1080mm, 108.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
854mm, 85.4cm
Peso neto
1816.0kg
Peso de embarque
1873.0kg
Altura del bulto
2045mm, 204.5cm
Ancho del bulto
1380mm, 138.0cm
Profundidad del bulto
1156mm, 115.6cm
Color
White

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-14763.6metros

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Clase A, OSHPD, UL 1778
Garantía estándar
Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.

Opciones

Servicios