Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, 6 salidas, 120 V

Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, 6 salidas, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, 6 salidas, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, 6 salidas, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, 6 salidas, 120 V Back
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, 6 salidas, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, 6 salidas, 120 V Back
Green Premium™
  • Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos

  • Incluye: Manual del usuario

Ver descripción de producto

P6GC Características

Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, 6 salidas, 120 V
Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos
Incluye: Manual del usuario
  • 3 modos de protección (L-N: L-G: N-G)
    Los módulos restantes siguen proporcionando protección en el caso de que un modo de protección quede expuesto al peligro como consecuencia de una sobretensión.
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Protección contra catástrofes
    Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
  • Filtro de ruidos EMI y RFI
    Reduce los ruidos de circuito que pueden provocar la pérdida de datos y errores de teclado.
  • Modo a prueba de fallos
    La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
  • Temporizador LCD
    Ahorra potencia enciendo y apagando el equipo según seis programas de horas preestablecidas. Seleccione la hora y día exactos de la semana en que desee que el equipo reciba alimentación eléctrica desde las tomas "Controladas por temporizador" y evite gastos innecesarios de electricidad.
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
  • Filtro de ruido
    Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.

SurgeArrest Essential características y ventajas

Características de marketing

Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.

Seguridad

Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Indicador de trabajo de protección
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.

Protección

Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
Un estricto tercer test le proporciona la tranquilidad de que todos los protectores de corriente protegen su equipo y sus datos de los posibles daños ocasionados por subidas de tensión o picos.
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
6.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
0.91metros
Corriente máxima de entrada
15.0A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
1080Julios
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
72kAmperios

Descripción física

Altura máxima
362mm, 36.2cm
Anchura máxima
57mm, 5.7cm
Profundidad máxima
46mm, 4.6cm
Peso neto
0.59kg
Peso de envío
0.72kg
Altura bruta
476mm, 47.6cm
Anchura bruta
171mm, 17.1cm
Profundidad bruta
51mm, 5.1cm
Color
White
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
401 x 254 x 528mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
5.8
Unidades en Palet
216.0
SCC Codes
1073130426925 7

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
ETL, UL 1449
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:50 000 USD
Garantía estándar
De por vida

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios