Essential SurgeArrest de APC, 6 salidas de instalación mural, 120 V

Essential SurgeArrest de APC, 6 salidas de instalación mural, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 6 salidas de instalación mural, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 6 salidas de instalación mural, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 6 salidas de instalación mural, 120 V Back
Essential SurgeArrest de APC, 6 salidas de instalación mural, 120 V Detailed
Essential SurgeArrest de APC, 6 salidas de instalación mural, 120 V Embalaje
Essential SurgeArrest de APC, 6 salidas de instalación mural, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 6 salidas de instalación mural, 120 V Back
Essential SurgeArrest de APC, 6 salidas de instalación mural, 120 V Detailed
Essential SurgeArrest de APC, 6 salidas de instalación mural, 120 V Embalaje
Green Premium™
  • Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos

  • Incluye: Manual del usuario, Tarjeta de garantía

Ver descripción de producto

P6W Características

Essential SurgeArrest de APC, 6 salidas de instalación mural, 120 V
Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos
Incluye: Manual del usuario, Tarjeta de garantía
  • Filtro de ruidos EMI y RFI
    Reduce los ruidos de circuito que pueden provocar la pérdida de datos y errores de teclado.
  • Modo a prueba de fallos
    La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
  • Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
    Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.

SurgeArrest Essential características y ventajas

Características de marketing

Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.

Protección

Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
Un estricto tercer test le proporciona la tranquilidad de que todos los protectores de corriente protegen su equipo y sus datos de los posibles daños ocasionados por subidas de tensión o picos.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.

Seguridad

Indicador de trabajo de protección
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
6.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Suministro eléctrico de entrada
1200.0Vatios
Corriente máxima de entrada
15.0A
Maximum Line Current
15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
1080Julios
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
72kAmperios
Peak Current Normal Mode
60 (/PH)kAmperios

Descripción física

Altura máxima
102mm, 10.2cm
Anchura máxima
38mm, 3.8cm
Profundidad máxima
140mm, 14.0cm
Peso neto
0.2kg
Peso de envío
0.23kg
Altura bruta
197mm, 19.7cm
Anchura bruta
57mm, 5.7cm
Profundidad bruta
241mm, 24.1cm
Color
Beige
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
340 x 213 x 254mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
2.08
Unidades en Palet
504.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
ETL
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:50 000 USD
Garantía estándar
De por vida

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios