Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60

Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frente Izquierda
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frente Izquierda
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frente Izquierda
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frente Izquierda
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frente Izquierda
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frente Izquierda
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frente Izquierda
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frontal derecho
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frontal directo
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frente Izquierda
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frente Izquierda
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frente Izquierda
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frente Izquierda
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frente Izquierda
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frontal derecho
Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60 Frontal directo
  • Extracción de calor diseñada para el uso de agua o glicol, para productos de enfriamiento por hilera o para toda la sala

  • Incluye: Guía de instalación, Manual de operación y mantenimiento

Ver resumen del producto

ACFC75209 Características

Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60
Extracción de calor diseñada para el uso de agua o glicol, para productos de enfriamiento por hilera o para toda la sala
Incluye: Guía de instalación, Manual de operación y mantenimiento
  • Motores de impulsión directa
    Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Uniflair Fluid Coolers Características y beneficios

Costo total de propiedad

Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Disponibilidad

Motores de impulsión directa
Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Distribución de productos

Bermuda, Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Peru, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Venezuela

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
1029mm, 102.9cm
Dimensiones de anchura máxima
1772mm, 177.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
1092mm, 109.2cm
Peso neto
204.54kg
Peso de embarque
204.54kg
Altura del bulto
1029mm, 102.9cm
Ancho del bulto
1772mm, 177.2cm
Profundidad del bulto
1092mm, 109.2cm

Conformidad

Garantía estándar
1 años (solo partes)

Opciones

Servicios