Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60

Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60 Parte Delantera Izquierda
Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60 Parte Delantera Izquierda
Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60 Parte Delantera Izquierda
Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60 Parte Delantera Izquierda
Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60 Parte Delantera Izquierda
Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60 Frontal derecho
Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60 Frontal directo
Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60 Parte Delantera Izquierda
Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60 Parte Delantera Izquierda
Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60 Parte Delantera Izquierda
Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60 Frontal derecho
Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60 Frontal directo
  • Las soluciones de eliminación del calor diseñadas para cumplir con los diversos requisitos del centro de datos y del área circundante.

Ver descripción de producto

ACCD75206 Características

Condensador 3 EC ventilador 25,8 MBH/1F TD 460-480 V/3/60
Las soluciones de eliminación del calor diseñadas para cumplir con los diversos requisitos del centro de datos y del área circundante.
  • Motores de accionamiento directo
    La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Uniflair Air Cooled Condensers características y ventajas

Disponibilidad

Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Entrada

Suministro eléctrico de entrada
6600.0Vatios

Descripción física

Altura máxima
1248mm, 124.8cm
Anchura máxima
4648mm, 464.8cm
Profundidad máxima
1154mm, 115.4cm
Peso neto
459.09kg
Peso de envío
909.09kg
Altura bruta
1372mm, 137.2cm
Anchura bruta
4826mm, 482.6cm
Profundidad bruta
1219mm, 121.9cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

General

Flujo de aire
14819.14lps

Opciones

Servicios