Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL

Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Parte Delantera Izquierda
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Parte Delantera Izquierda
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Parte Delantera Izquierda
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Frontal derecho
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Frontal directo
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Back
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Aplicación
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Aplicación
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Miscellaneous
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Miscellaneous
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Miscellaneous
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Detailed
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Parte Delantera Izquierda
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Frontal derecho
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Frontal directo
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Back
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Aplicación
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Aplicación
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Miscellaneous
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Miscellaneous
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Miscellaneous
Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL Detailed
  • Caja de seccionadores de batería de montaje en pared para utilizar con configuraciones de racks de baterías abiertos.

  • Incluye: Guía de instalación

Ver descripción de producto

GVMBBB600UL Características

Caja de interruptores Galaxy VM 600 A UL
Caja de seccionadores de batería de montaje en pared para utilizar con configuraciones de racks de baterías abiertos.
Incluye: Guía de instalación

Galaxy VM características y ventajas

Comodidad

Entrada de cable superior e inferior
Permite el cableado de la parte superior e inferior sin necesidad de armarios adicionales, reduciendo el espacio necesario para la instalación y aumentando la flexibilidad.
Montaje sobre ruedas
Permite llevar a cabo una manipulación sencilla durante la instalación.
Baterías intercambiables
Permite un rápido aumento de la capacidad de autonomía o la sustitución de módulos de baterías ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica

Capacidad de gestión

Monitor de pantalla LCD táctil para gráficos
Texto a todo color y diagramas sinópticos que muestran fácilmente los modos de funcionamiento, los parámetros de los sistemas y las alarmas.
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Diagrama mímico
Permite obtener un acceso instantáneo al estado del SAI.
Gestión de red integrada
Ofrece una supervisión remota y control completos del SAI. Permite supervisar SAI remotos desde un navegador web o un sistema de gestión de red estándar.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE
ENERGY STAR para SAI
Establece que la eficiencia del SAI se encuentra en el 25% de la franja superior del mercado según las verificaciones de otros organismos independientes.

Seguridad

Protección frente a inversión de corriente interna
Aumente la defensa del sistema frente a anomalías en el suministro.
Cumplimiento de la normativa sísmica
Estas carcasas, totalmente de acero, son conformes a la clasificación sísmica IBC Zona 2+.

Disponibilidad

Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Oferta de batería modular
Permite la sustitución de las baterías sin tener que pasar a bypass de mantenimiento, a la vez que se mantiene la disponibilidad y una protección continua de la carga
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.

Coste total de propiedad

Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Suministro eléctrico de entrada
480.0Vatios

Descripción física

Altura máxima
1280mm, 128.0cm
Anchura máxima
850mm, 85.0cm
Profundidad máxima
854mm, 85.4cm
Peso neto
105.0kg
Peso de envío
182.0kg
Altura bruta
520mm, 52.0cm
Anchura bruta
1391mm, 139.1cm
Profundidad bruta
1036mm, 103.6cm
Color
White

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-14763.6metros

Conformidad

Aceptaciones
EN/IEC 62040-3, FCC Parte 15 Clase A, OSHPD, UL 1778
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios